GN 881 Bouchons d'huile à échappement avec valve Laiton

Bouchons d'huile à échappement avec valve GN 881: Laiton

Description du produit

En cas de dépassement de la pression d'ouverture indiquée dans le tableau, les bouchons d'huile à échappement avec valve GN 881 et joint d'étanchéité se déchargent dans un conteneur, assurant ainsi une protection contre toute pression intérieure excessive. Un anneau de couleur verte marque la pression d'ouverture de 200 mbar.

Dans son état normal, le joint ferme le conteneur et évite ainsi toute pénétration de saletés et de poussière à l'intérieur.

Le schéma ci-dessus présente la sortie d'air selon la pression d'ouverture.

Les valves sont soumises à un test d'étanchéité et leur pression d'ouverture est contrôlée.

Spécifications

Corps de la valve
LaitonMS


Bouchon à échappement
InoxM AISI 304


Rondelle d'étanchéité
Laiton
avec revêtement en caoutchouc de silicone (VMQ)


Ressort
Inox AISI 301


Étanchéité DIN 7603 A
Fer doux 1.0338


résistant aux températures de -30 °C à +200 °C


RoHS

Sur demande

autre matériau
avec autre pression d'ouverture 50 mbar (anneau jaune)
avec jauge d'huile

Masquer schéma technique
GN 881 Bouchons d'huile à échappement avec valve schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d1Pression d'ouverture
en mbar ±20 %
d2d3e ≈l1l2l3A/F
M 12 x 1,5-200182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5G 1/4200202023,58,511,524,522
M 16 x 1,5-200222023,58,511,524,522
-G 3/8200232023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-200242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2002620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2002720298,511,524,527
-G 1/22002620298,511,524,527
M 24 x 1,5-200292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/42003220348122532
M 30 x 1,5-2003620398122536
-G 12003920448122541

Configuration et prix

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Pression d'ouverture
Matériau du corps de la valve

Matériau du bouchon

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Pression d'ouverture
Matériau du corps de la valve

Matériau du bouchon

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,50
plus TVA 2,38 €
brute 14,88 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,039 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84818079