JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 883 Entlüftungsventile Messing

Produktbild

GN 883 Entlüftungsventile Form: A - niedrige Bauform
Form: A - niedrige Bauform
GN 883 Entlüftungsventile Form: A - niedrige Bauform GN 883 Entlüftungsventile Form: B - hohe Bauform, mit Edelstahl-Kappe

Produktbeschreibung

Hinweis

Entlüftungsventile GN 883 entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakten Baumaße aus.

Zur Unterscheidung verschiedener Öffnungsdrücke dient eine Kennzeichnung (Form A) bzw. ein Farbring (Form B) in gelb (20 - 80 mbar) bzw. grün (160 - 240 mbar).

Das einfache Funktionsprinzip (Druckfeder / Kugel) gewährleistet einen dauerhaften und störungsfreien Einsatz des einseitig wirkendenden Ventils. Die Einbaulage ist senkrecht nach oben.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Ventilkörper
MessingMS


Kugel
Stahl 1.3505


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend 1.4310


Dichtung DIN 7603 A
Weicheisen 1.0338
(bei d1 = M10 x 1: PA6)


Entlüftungskappe (Form B)
Edelstahl
nichtrostend 1.4301


temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 883 Entlüftungsventile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aniedrige Bauform
Bhohe Bauform, mit Edelstahl-Kappe
Spalten ein-/ausblenden
d1d1Öffnungs-
druck
in mbar
min.



max.
d2d3e1e2l1l2l3l4l5sw
Form A

Form B
ca. Luft-
durchlass
Form A

l/min.
Form B
M 10 x 1-208014,512,51618,566871614171.21.8
M 10 x 1-16024014,512,51618,566871614171.21.8
M 12 x 1,5-20801812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 12 x 1,5-1602401812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/420802012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/41602402012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 16 x 1,5-20802212,525249117,57,516,522221.21.8
M 16 x 1,5-1602402212,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/820802312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/81602402312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 1/220802612,531298,511881727271.21.8
-G 1/21602402612,531298,511881727271.21.8
-G 3/420803212,537358,511881732321.21.8
-G 3/41602403212,537358,511881732321.21.8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Öffnungsdruck
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,28 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.