GN 883 Bouchons d'huile à échappement avec valve Laiton

Bouchons d'huile à échappement avec valve GN 883: Laiton
Type: A - conception basse

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

En cas de dépassement de la pression d'ouverture indiquée dans le tableau, les bouchons d'huile à échappement avec valve GN 883 se déchargent dans un conteneur, assurant ainsi une protection contre toute pression intérieure excessive. Ils affichent en outre des dimensions très compactes.

Un codage (type A) ou un anneau de couleur (type B) jaune (20 - 80 mbar) ou vert (160 - 240 mbar) indique les différentes valeurs de pression d'ouverture.

Leur principe de fonctionnement simple (pression ressort/bille) est le gage d'une utilisation durable et sans encombre de la valve. La position d'installation est verticale par rapport au sommet.

Spécifications

Corps de la valve
LaitonMS


Bille
Acier AISI 5210


Ressort
Inox AISI 301


Étanchéité DIN 7603 A
Fer doux 1.0338
(pour d1 = M10 x 1 : PA6)


Bouchon à échappement (type B)
Inox AISI 304


résistant aux températures de -30 °C à +200 °C


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Masquer schéma technique
GN 883 Bouchons d'huile à échappement avec valve schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aconception basse
Bconception haute, avec capuchon en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1d1Ouverture
d'ouverture
en mbar
min.



max.
d2d3e1e2l1l2l3l4l5A/F
Type A

Type B
ca. pas-
sage
d'air
Type A

l/min.
Type B
M 10 x 1-208014,512,51618,566871614171.21.8
M 10 x 1-16024014,512,51618,566871614171.21.8
M 12 x 1,5-20801812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 12 x 1,5-1602401812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/420802012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/41602402012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 16 x 1,5-20802212,525249117,57,516,522221.21.8
M 16 x 1,5-1602402212,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/820802312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/81602402312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 1/220802612,531298,511881727271.21.8
-G 1/21602402612,531298,511881727271.21.8
-G 3/420803212,537358,511881732321.21.8
-G 3/41602403212,537358,511881732321.21.8

Configuration et prix

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Pression d'ouverture
Type


Matériau

Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Pression d'ouverture
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,67
plus TVA 0,70 €
brute 4,37 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84818079