GN 883 Valvole di sfiato Ottone

GN 883 Valvole di sfiato Tipo: A - Design basso
Tipo: A - Design basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Al superamento della pressione di apertura indicata in tabella, le valvole di sfiato GN 883 vengono sfiatate in un contenitore, evitando un'eccessiva pressione al suo interno. Sono inoltre caratterizzate dalle dimensioni estremamente compatte.

Una codifica (tipo A) o un anello colorato (tipo B) giallo (20-80 mbar) o verde (160-240 mbar) indica le diverse pressioni di apertura.

Il semplice principio di funzionamento (molla di compressione/sfera) garantisce un uso prolungato e senza problemi della valvola. La posizione di installazione è verticale verso l'alto.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo valvola
OttoneMS


Sfera
Acciaio AISI 5210


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Guarnizione di tenuta DIN 7603 A
Ferro dolce 1.0338
(per d1 = M10 x 1: PA6)


Sfiato (tipo B)
Acciaio INOX AISI 304


Resistente a temperature da -30 °C a +200 °C


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Nascondi disegno tecnico
GN 883 Valvole di sfiato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ADesign basso
BDesign alto, con tappo in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1d1Pressione
di apertura
in mbar
min.



max.
d2d3e1e2l1l2l3l4l5A/F
Tipo A

Tipo B
passaggio
aria
ca.
Tipo A

l/min.
Tipo B
M 10 x 1-208014,512,51618,566871614171.21.8
M 10 x 1-16024014,512,51618,566871614171.21.8
M 12 x 1,5-20801812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 12 x 1,5-1602401812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/420802012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/41602402012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 16 x 1,5-20802212,525249117,57,516,522221.21.8
M 16 x 1,5-1602402212,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/820802312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/81602402312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 1/220802612,531298,511881727271.21.8
-G 1/21602402612,531298,511881727271.21.8
-G 3/420803212,537358,511881732321.21.8
-G 3/41602403212,537358,511881732321.21.8

Selezione e configurazione articolo

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Pressione di apertura
Tipo


Materiale

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Pressione di apertura
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,67
più IVA 0,70 €
lordo 4,37 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84818079