GN 883 Válvulas de ventilación Latón

Válvulas de ventilación GN 883: Latón
Tipo: A - diseño bajo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Cuando se supere la presión de apertura indicada en la tabla, las válvulas de ventilación GN 883 purgarán el aire para evitar una presión excesiva en el interior de un depósito. También son de medidas muy compactas.

Una codificación (tipo A) o un anillo de color (tipo B) amarillo (20-80 mbar) o verde (160-240 mbar) indica las diferentes presiones de apertura.

El sencillo principio de funcionamiento (muelle de presión / bola) asegura un uso de la válvula prolongado y sin problemas. La posición de instalación es vertical hacia la parte superior.

Especificación

Cuerpo de la válvula
LatónMS


Esfera
Acero AISI 5210


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Junta DIN 7603 A
Hierro dulce 1.0338
(para d1 = M10 x 1: PA6)


Tapón de ventilación (tipo B)
Acero inoxidable AISI 304


resistentes a temperaturas de -30 °C a +200 °C


RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Ocultar dibujo técnico
GN 883 Válvulas de ventilación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Adiseño bajo
Bdiseño alto, con tapón de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1d1Presión
de apertura
en mbar
mín.



máx.
d2d3e1e2l1l2l3l4l5A/F
Tipo A

Tipo B
salida
de aire
aprox.
Tipo A

l/min
Tipo B
M 10 x 1-208014,512,51618,566871614171.21.8
M 10 x 1-16024014,512,51618,566871614171.21.8
M 12 x 1,5-20801812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 12 x 1,5-1602401812,519,518,56,567,5716,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/420802012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 14 x 1,5G 1/41602402012,519,518,56,567,57,516,517171.21.8
M 16 x 1,5-20802212,525249117,57,516,522221.21.8
M 16 x 1,5-1602402212,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/820802312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 3/81602402312,525249117,57,516,522221.21.8
-G 1/220802612,531298,511881727271.21.8
-G 1/21602402612,531298,511881727271.21.8
-G 3/420803212,537358,511881732321.21.8
-G 3/41602403212,537358,511881732321.21.8

Estructura y precio

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Presión de apertura
Tipo


Material

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Presión de apertura
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,67
más IVA 0,70 €
bruto 4,37 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84818079