JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 950 Handräder Gusseisen / Aluminium

Produktbild

DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff
Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff
DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: F - mit festem Griff DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: F - mit festem Griff DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: GG - Gusseisen
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: GG - Gusseisen
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: A - ohne Griff DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Werkstoff: GG - Gusseisen
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: F - mit festem Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder DIN 950 sind über den DIN-Standard hinaus mit Ø d1 = 180, sowie die Formen F und D mit festem bzw. drehbarem Griff erhältlich.

Ausführung

GusseisenGG
Nabe bearbeitet
Radkranz gedreht und poliert
Ballengriffe DIN 39 / DIN 98
Stahl, verzinkt, blau passiviert


AluminiumAL
Nabe bearbeitet
Radkranz gedreht und poliert
unbearbeitete Flächen gestrahlt
Fester Ballengriffe DIN 39 Stahl, verzinkt
Drehbarer Ballengriff DIN 98
Kunststoff Polyamid (PA), schwarz
Achsteil, Stahl, verzinkt


Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes < 0,4


RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant

Form

Aohne Griff
Fmit festem Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
H11
Vierkant
d3 d4bl1l2 l3
Form D

Form F
rØ
Ballengriff
Anzahl der
Speichen
801012-V 924M 61416295348,527163
1001012-V 926M 61517335348,536163
1251214-V 1128M 8161836656247203
1401416--30M 8171939656252203
160141516V 1233M 10182040807762253
1801618--35M 10202243807772253
200182022V 1438M 10222445807780253
250222426V 1748M 1226285010296,5101325
315262830V 1953M 1228335610296,5132325
400303234V 2465M 1232386310296,5171325
500343640V 2778M 1234457210296,5220325

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrungsdurchmesser d2
Vierkant s
Form



GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,22 €
brutto 13,92 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,26 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.