GN 555 Speichenhandräder Kunststoff

Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet, hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Passbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet.

Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend
  • Pressgrat sauber poliert

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse
Messing


Drehbare Ballengriffe DIN 98
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 555 Speichenhandräder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß
d2 H7
Bohrung
bd3d4d5l1l2-0,5l3l4l5rØ
Ballengriff
Anzahl der
Speichen
10098101214242028-232854,50,537163
12512412141824203012535670,547203
14013914-203224363263567153203
1601571416223224375284083159253
2001981820244031455334583176253
25024724-2949385673658105,5198323
30028826-3258477024065105,51113323

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,25 €
brutto 39,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,139 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 555-100-B10-AGN 555-100-K10-AGN 555-100-B10-DGN 555-100-K10-DGN 555-100-B12-AGN 555-100-K12-AGN 555-100-B12-DGN 555-100-K12-DGN 555-125-B12-AGN 555-125-K12-AGN 555-125-B12-DGN 555-125-K12-DGN 555-125-B14-AGN 555-125-K14-AGN 555-125-B14-DGN 555-125-K14-DGN 555-140-B14-AGN 555-140-K14-AGN 555-140-B14-DGN 555-140-K14-DGN 555-160-B14-AGN 555-160-K14-AGN 555-160-B14-DGN 555-160-K14-DGN 555-160-B16-AGN 555-160-K16-AGN 555-160-B16-DGN 555-160-K16-DGN 555-200-B18-AGN 555-200-K18-AGN 555-200-B18-DGN 555-200-K18-DGN 555-200-B20-AGN 555-200-K20-AGN 555-200-B20-DGN 555-200-K20-DGN 555-250-B24-AGN 555-250-K24-AGN 555-250-B24-DGN 555-250-K24-DGN 555-300-B26-AGN 555-300-K26-AGN 555-300-B26-DGN 555-300-K26-D