DIN 950 Volantini Ghisa / Alluminio

DIN 950 Volantini, ghisa, alluminio Materiale: AL - Alluminio
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura
Materiale: AL - Alluminio
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I volantini DIN 950 sono disponibili anche con Ø d1 = 180 e nei tipi F e D con impugnatura fissa o girevole, che superano i requisiti della norma DIN.

Specifiche

GhisaGG

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita e lucidata
    Deviazione radiale e assiale < 0,4
  • Impugnature DIN 39 / DIN 98
    Acciaio, zincato, passivato blu

AlluminioAL

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita e lucidata
    Deviazione radiale e assiale < 0,4
  • Corpo non lavorato pallinato
  • Fixed handle DIN 39
    Acciaio, zincato, passivato blu
  • Impugnatura girevole DIN 98
    Plastica, poliammide (PA), nero
    Albero acciaio, zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (per fissaggio assiale)

Nascondi disegno tecnico
DIN 950 Volantini, ghisa, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
VCon quadro

Tipo

ASenza impugnatura
FCon impugnatura fissa
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
H11
Quadro
bd3 ≈d4l1l2 l3 ≈
Tipo D

Tipo F
rØ
Maniglia
N. di raggi
801012-V 91424M 616295348,527163
1001012-V 91526M 617335348,536163
1251214-V 111628M 81836656247203
1401416--1730M 81939656252203
160141516V 121833M 102040807762253
1801618--2035M 102243807772253
200182022V 142238M 102445807780253
250222426V 172648M 12285010296,5101325
315262830V 192853M 12335610296,5132325
400303234V 243265M 12386310296,5171325
500343640V 273478M 12457210296,5220325

Selezione e configurazione articolo

Materiale


Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Quadro s
Tipo



Materiale


Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Quadro s
Tipo



Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,56
più IVA 2,39 €
lordo 14,95 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,26 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 950-GG-80-B10-ADIN 950-AL-80-B10-ADIN 950-GG-80-B10-FDIN 950-AL-80-B10-FDIN 950-GG-80-B10-DDIN 950-AL-80-B10-DDIN 950-GG-80-K10-ADIN 950-AL-80-K10-ADIN 950-GG-80-K10-FDIN 950-AL-80-K10-FDIN 950-GG-80-K10-DDIN 950-AL-80-K10-DDIN 950-GG-80-V9-ADIN 950-AL-80-V9-ADIN 950-GG-80-V9-FDIN 950-AL-80-V9-FDIN 950-GG-80-V9-DDIN 950-AL-80-V9-DDIN 950-GG-80-B12-ADIN 950-AL-80-B12-ADIN 950-GG-80-B12-FDIN 950-AL-80-B12-FDIN 950-GG-80-B12-DDIN 950-AL-80-B12-DDIN 950-GG-80-K12-ADIN 950-AL-80-K12-ADIN 950-GG-80-K12-FDIN 950-AL-80-K12-FDIN 950-GG-80-K12-DDIN 950-AL-80-K12-DDIN 950-GG-100-B10-ADIN 950-AL-100-B10-ADIN 950-GG-100-B10-FDIN 950-AL-100-B10-FDIN 950-GG-100-B10-DDIN 950-AL-100-B10-DDIN 950-GG-100-K10-ADIN 950-AL-100-K10-ADIN 950-GG-100-K10-FDIN 950-AL-100-K10-FDIN 950-GG-100-K10-DDIN 950-AL-100-K10-DDIN 950-GG-100-V9-ADIN 950-AL-100-V9-ADIN 950-GG-100-V9-FDIN 950-AL-100-V9-FDIN 950-GG-100-V9-DDIN 950-AL-100-V9-DDIN 950-GG-100-B12-ADIN 950-AL-100-B12-ADIN 950-GG-100-B12-FDIN 950-AL-100-B12-FDIN 950-GG-100-B12-DDIN 950-AL-100-B12-DDIN 950-GG-100-K12-ADIN 950-AL-100-K12-ADIN 950-GG-100-K12-FDIN 950-AL-100-K12-FDIN 950-GG-100-K12-DDIN 950-AL-100-K12-DDIN 950-GG-125-B12-ADIN 950-AL-125-B12-ADIN 950-GG-125-B12-FDIN 950-AL-125-B12-FDIN 950-GG-125-B12-DDIN 950-AL-125-B12-DDIN 950-GG-125-K12-ADIN 950-AL-125-K12-ADIN 950-GG-125-K12-FDIN 950-AL-125-K12-FDIN 950-GG-125-K12-DDIN 950-AL-125-K12-DDIN 950-GG-125-V11-ADIN 950-AL-125-V11-ADIN 950-GG-125-V11-FDIN 950-AL-125-V11-FDIN 950-GG-125-V11-DDIN 950-AL-125-V11-DDIN 950-GG-125-B14-ADIN 950-AL-125-B14-ADIN 950-GG-125-B14-FDIN 950-AL-125-B14-FDIN 950-GG-125-B14-DDIN 950-AL-125-B14-DDIN 950-GG-125-K14-ADIN 950-AL-125-K14-ADIN 950-GG-125-K14-FDIN 950-AL-125-K14-FDIN 950-GG-125-K14-DDIN 950-AL-125-K14-DDIN 950-GG-140-B14-ADIN 950-AL-140-B14-ADIN 950-GG-140-B14-FDIN 950-AL-140-B14-FDIN 950-GG-140-B14-DDIN 950-AL-140-B14-DDIN 950-GG-140-K14-ADIN 950-AL-140-K14-ADIN 950-GG-140-K14-FDIN 950-AL-140-K14-FDIN 950-GG-140-K14-DDIN 950-AL-140-K14-DDIN 950-GG-140-B16-ADIN 950-AL-140-B16-ADIN 950-GG-140-B16-FDIN 950-AL-140-B16-FDIN 950-GG-140-B16-DDIN 950-AL-140-B16-DDIN 950-GG-140-K16-ADIN 950-AL-140-K16-ADIN 950-GG-140-K16-FDIN 950-AL-140-K16-FDIN 950-GG-140-K16-DDIN 950-AL-140-K16-DDIN 950-GG-160-B14-ADIN 950-AL-160-B14-ADIN 950-GG-160-B14-FDIN 950-AL-160-B14-FDIN 950-GG-160-B14-DDIN 950-AL-160-B14-DDIN 950-GG-160-K14-ADIN 950-AL-160-K14-ADIN 950-GG-160-K14-FDIN 950-AL-160-K14-FDIN 950-GG-160-K14-DDIN 950-AL-160-K14-DDIN 950-GG-160-V12-ADIN 950-AL-160-V12-ADIN 950-GG-160-V12-FDIN 950-AL-160-V12-FDIN 950-GG-160-V12-DDIN 950-AL-160-V12-DDIN 950-GG-160-B15-ADIN 950-AL-160-B15-ADIN 950-GG-160-B15-FDIN 950-AL-160-B15-FDIN 950-GG-160-B15-DDIN 950-AL-160-B15-DDIN 950-GG-160-K15-ADIN 950-AL-160-K15-ADIN 950-GG-160-K15-FDIN 950-AL-160-K15-FDIN 950-GG-160-K15-DDIN 950-AL-160-K15-DDIN 950-GG-160-B16-ADIN 950-AL-160-B16-ADIN 950-GG-160-B16-FDIN 950-AL-160-B16-FDIN 950-GG-160-B16-DDIN 950-AL-160-B16-DDIN 950-GG-160-K16-ADIN 950-AL-160-K16-ADIN 950-GG-160-K16-FDIN 950-AL-160-K16-FDIN 950-GG-160-K16-DDIN 950-AL-160-K16-DDIN 950-GG-180-B16-ADIN 950-AL-180-B16-ADIN 950-GG-180-B16-FDIN 950-AL-180-B16-FDIN 950-GG-180-B16-DDIN 950-AL-180-B16-DDIN 950-GG-180-K16-ADIN 950-AL-180-K16-ADIN 950-GG-180-K16-FDIN 950-AL-180-K16-FDIN 950-GG-180-K16-DDIN 950-AL-180-K16-DDIN 950-GG-180-B18-ADIN 950-AL-180-B18-ADIN 950-GG-180-B18-FDIN 950-AL-180-B18-FDIN 950-GG-180-B18-DDIN 950-AL-180-B18-DDIN 950-GG-180-K18-ADIN 950-AL-180-K18-ADIN 950-GG-180-K18-FDIN 950-AL-180-K18-FDIN 950-GG-180-K18-DDIN 950-AL-180-K18-DDIN 950-GG-200-B18-ADIN 950-AL-200-B18-ADIN 950-GG-200-B18-FDIN 950-AL-200-B18-FDIN 950-GG-200-B18-DDIN 950-AL-200-B18-DDIN 950-GG-200-K18-ADIN 950-AL-200-K18-ADIN 950-GG-200-K18-FDIN 950-AL-200-K18-FDIN 950-GG-200-K18-DDIN 950-AL-200-K18-DDIN 950-GG-200-V14-ADIN 950-AL-200-V14-ADIN 950-GG-200-V14-FDIN 950-AL-200-V14-FDIN 950-GG-200-V14-DDIN 950-AL-200-V14-DDIN 950-GG-200-B20-ADIN 950-AL-200-B20-ADIN 950-GG-200-B20-FDIN 950-AL-200-B20-FDIN 950-GG-200-B20-DDIN 950-AL-200-B20-DDIN 950-GG-200-K20-ADIN 950-AL-200-K20-ADIN 950-GG-200-K20-FDIN 950-AL-200-K20-FDIN 950-GG-200-K20-DDIN 950-AL-200-K20-DDIN 950-GG-200-B22-ADIN 950-AL-200-B22-ADIN 950-GG-200-B22-FDIN 950-AL-200-B22-FDIN 950-GG-200-B22-DDIN 950-AL-200-B22-DDIN 950-GG-200-K22-ADIN 950-AL-200-K22-ADIN 950-GG-200-K22-FDIN 950-AL-200-K22-FDIN 950-GG-200-K22-DDIN 950-AL-200-K22-DDIN 950-GG-250-B22-ADIN 950-AL-250-B22-ADIN 950-GG-250-B22-FDIN 950-AL-250-B22-FDIN 950-GG-250-B22-DDIN 950-AL-250-B22-DDIN 950-GG-250-K22-ADIN 950-AL-250-K22-ADIN 950-GG-250-K22-FDIN 950-AL-250-K22-FDIN 950-GG-250-K22-DDIN 950-AL-250-K22-DDIN 950-GG-250-V17-ADIN 950-AL-250-V17-ADIN 950-GG-250-V17-FDIN 950-AL-250-V17-FDIN 950-GG-250-V17-DDIN 950-AL-250-V17-DDIN 950-GG-250-B24-ADIN 950-AL-250-B24-ADIN 950-GG-250-B24-FDIN 950-AL-250-B24-FDIN 950-GG-250-B24-DDIN 950-AL-250-B24-DDIN 950-GG-250-K24-ADIN 950-AL-250-K24-ADIN 950-GG-250-K24-FDIN 950-AL-250-K24-FDIN 950-GG-250-K24-DDIN 950-AL-250-K24-DDIN 950-GG-250-B26-ADIN 950-AL-250-B26-ADIN 950-GG-250-B26-FDIN 950-AL-250-B26-FDIN 950-GG-250-B26-DDIN 950-AL-250-B26-DDIN 950-GG-250-K26-ADIN 950-AL-250-K26-ADIN 950-GG-250-K26-FDIN 950-AL-250-K26-FDIN 950-GG-250-K26-DDIN 950-AL-250-K26-DDIN 950-GG-315-B26-ADIN 950-AL-315-B26-ADIN 950-GG-315-B26-FDIN 950-AL-315-B26-FDIN 950-GG-315-B26-DDIN 950-AL-315-B26-DDIN 950-GG-315-K26-ADIN 950-AL-315-K26-ADIN 950-GG-315-K26-FDIN 950-AL-315-K26-FDIN 950-GG-315-K26-DDIN 950-AL-315-K26-DDIN 950-GG-315-V19-ADIN 950-AL-315-V19-ADIN 950-GG-315-V19-FDIN 950-AL-315-V19-FDIN 950-GG-315-V19-DDIN 950-AL-315-V19-DDIN 950-GG-315-B28-ADIN 950-AL-315-B28-ADIN 950-GG-315-B28-FDIN 950-AL-315-B28-FDIN 950-GG-315-B28-DDIN 950-AL-315-B28-DDIN 950-GG-315-K28-ADIN 950-AL-315-K28-ADIN 950-GG-315-K28-FDIN 950-AL-315-K28-FDIN 950-GG-315-K28-DDIN 950-AL-315-K28-DDIN 950-GG-315-B30-ADIN 950-AL-315-B30-ADIN 950-GG-315-B30-FDIN 950-AL-315-B30-FDIN 950-GG-315-B30-DDIN 950-AL-315-B30-DDIN 950-GG-315-K30-ADIN 950-AL-315-K30-ADIN 950-GG-315-K30-FDIN 950-AL-315-K30-FDIN 950-GG-315-K30-DDIN 950-AL-315-K30-DDIN 950-GG-400-B30-ADIN 950-AL-400-B30-ADIN 950-GG-400-B30-FDIN 950-AL-400-B30-FDIN 950-GG-400-B30-DDIN 950-AL-400-B30-DDIN 950-GG-400-K30-ADIN 950-AL-400-K30-ADIN 950-GG-400-K30-FDIN 950-AL-400-K30-FDIN 950-GG-400-K30-DDIN 950-AL-400-K30-DDIN 950-GG-400-V24-ADIN 950-AL-400-V24-ADIN 950-GG-400-V24-FDIN 950-AL-400-V24-FDIN 950-GG-400-V24-DDIN 950-AL-400-V24-DDIN 950-GG-400-B32-ADIN 950-AL-400-B32-ADIN 950-GG-400-B32-FDIN 950-AL-400-B32-FDIN 950-GG-400-B32-DDIN 950-AL-400-B32-DDIN 950-GG-400-K32-ADIN 950-AL-400-K32-ADIN 950-GG-400-K32-FDIN 950-AL-400-K32-FDIN 950-GG-400-K32-DDIN 950-AL-400-K32-DDIN 950-GG-400-B34-ADIN 950-AL-400-B34-ADIN 950-GG-400-B34-FDIN 950-AL-400-B34-FDIN 950-GG-400-B34-DDIN 950-AL-400-B34-DDIN 950-GG-400-K34-ADIN 950-AL-400-K34-ADIN 950-GG-400-K34-FDIN 950-AL-400-K34-FDIN 950-GG-400-K34-DDIN 950-AL-400-K34-DDIN 950-GG-500-B34-ADIN 950-AL-500-B34-ADIN 950-GG-500-B34-FDIN 950-AL-500-B34-FDIN 950-GG-500-B34-DDIN 950-AL-500-B34-DDIN 950-GG-500-K34-ADIN 950-AL-500-K34-ADIN 950-GG-500-K34-FDIN 950-AL-500-K34-FDIN 950-GG-500-K34-DDIN 950-AL-500-K34-DDIN 950-GG-500-V27-ADIN 950-AL-500-V27-ADIN 950-GG-500-V27-FDIN 950-AL-500-V27-FDIN 950-GG-500-V27-DDIN 950-AL-500-V27-DDIN 950-GG-500-B36-ADIN 950-AL-500-B36-ADIN 950-GG-500-B36-FDIN 950-AL-500-B36-FDIN 950-GG-500-B36-DDIN 950-AL-500-B36-DDIN 950-GG-500-K36-ADIN 950-AL-500-K36-ADIN 950-GG-500-K36-FDIN 950-AL-500-K36-FDIN 950-GG-500-K36-DDIN 950-AL-500-K36-DDIN 950-GG-500-B40-ADIN 950-AL-500-B40-ADIN 950-GG-500-B40-FDIN 950-AL-500-B40-FDIN 950-GG-500-B40-DDIN 950-AL-500-B40-DDIN 950-GG-500-K40-ADIN 950-AL-500-K40-ADIN 950-GG-500-K40-FDIN 950-AL-500-K40-FDIN 950-GG-500-K40-DDIN 950-AL-500-K40-D

Anche questo potrebbe interessarti...