GN 627 Empuñaduras de estribo Plástico

Empuñaduras de estribo GN 627: Plástico
Original design
code: M.943

Descripción del producto

Las medidas de las empuñaduras de estribo GN 627 son compatibles con inserciones de 19".

Las empuñaduras de estribo GN 627 se han diseñado para el montaje con tornillos de chapa con rosca de tamaño ST 4.8, como tornillos autorroscantes alomados DIN ISO 7049. El par de apriete máximo recomendado es de 5 Nm.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • negro, mate

Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 627 Empuñaduras de estribo, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,5d1
Rosca
d2
Orificio
bhl2l3st
mín.
88M 5B 4,513,536,511274,5910
120M 5B 4,51542144106,51110

Estructura y precio

Longitud l1
Rosca d1
Orificio d2
Longitud l1
Rosca d1
Orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,11
más IVA 0,78 €
bruto 4,89 €
En stock
ELESA Code: 137901
Descripción: M.943/112 B-M5
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 627-88-M5GN 627-88-B4,5GN 627-120-M5GN 627-120-B4,5