GN 427 Empuñaduras de estribo Aluminio

Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 427 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • anodizado, color naturalELEL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 427 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bLongitud l ±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* adecuadas para carcasas de 19"

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b
Longitud l
Acabado
EL
SR
SW
Ancho de la empuñadura b
Longitud l
Acabado
EL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,57
más IVA 0,68 €
bruto 4,25 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 427-12-55-SWGN 427-12-55-SRGN 427-12-55-ELGN 427-12-88-SWGN 427-12-88-SRGN 427-12-88-ELGN 427-12-100-SWGN 427-12-100-SRGN 427-12-100-ELGN 427-12-120-SWGN 427-12-120-SRGN 427-12-120-ELGN 427-12-180-SWGN 427-12-180-SRGN 427-12-180-ELGN 427-12-200-SWGN 427-12-200-SRGN 427-12-200-ELGN 427-12-235-SWGN 427-12-235-SRGN 427-12-235-EL