GN 423 Empuñaduras de estribo Barra de la empuñadura alumionio / patas de la empuñadura plástico, para carcasas de 19"

Empuñaduras de estribo GN 423: Barra de la empuñadura alumionio / patas de la empuñadura plástico, para carcasas de 19"
Tipo: B - Montaje desde el lado del operario
Acabado: ELS - Anodizada, color natural / patas de la empuñadura en negro, mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las dimensiones de las empuñaduras de estribo GN 423 han sido diseñadas específicamente para carcasas de 19".

Los valores de la unidad de altura HE que se indican en la tabla se refieren a las alturas correspondientes del panel delantero de las carcasas.

La barra y las patas de la empuñadura están unidas mediante un conector enchufable, lo que permite implementar longitudes especiales.

Gracias a los tornillos de fijación incluidos con el producto, las empuñaduras de estribo se pueden montar de forma sencilla y económica.

Especificación

Barra de la empuñadura
Aluminio

  • anodizado, color naturalELSELS
    Patas de la empuñadura negro, mate
  • anodizado, color naturalELGELG
    Patas de la empuñadura gris claro, mate
  • anodizado, negroESSESS
    Patas de la empuñadura negro, mate

Patas de la empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta 130 °C

Tornillos autorroscantes para tipo A
ISO 7049
Acero zincado ST4,8-19


Kit de fijación para tipo B
Tornillos allen ISO 4762-M5-45

  • Acero, zincado, negro
  • Tuercas embridadas DIN 1661-M5
    Acero zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 423 Empuñaduras de estribo, para carcasas de 19" Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (tornillos autorroscantes)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
b1l1b2d1d2d3h1h2l2l3 máx.l4 mín.l5 máx.l6sHE
125512,5M 54,312,54034,567,5514510,592
128812,5M 54,312,54034,5100,5514510,593
1210012,5M 54,312,54034,5112,5514510,593
1212012,5M 54,312,54034,5132,5514510,594
1218012,5M 54,312,54034,5192,5514510,595
1223512,5M 54,312,54034,5247,5514510,596

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
ELG
ELS
ESS
Ancho de la empuñadura b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
ELG
ELS
ESS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,93
más IVA 0,94 €
bruto 5,87 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 423-12-55-A-ELSGN 423-12-55-B-ELSGN 423-12-55-A-ESSGN 423-12-55-B-ESSGN 423-12-55-A-ELGGN 423-12-55-B-ELGGN 423-12-88-A-ELSGN 423-12-88-B-ELSGN 423-12-88-A-ESSGN 423-12-88-B-ESSGN 423-12-88-A-ELGGN 423-12-88-B-ELGGN 423-12-100-A-ELSGN 423-12-100-B-ELSGN 423-12-100-A-ESSGN 423-12-100-B-ESSGN 423-12-100-A-ELGGN 423-12-100-B-ELGGN 423-12-120-A-ELSGN 423-12-120-B-ELSGN 423-12-120-A-ESSGN 423-12-120-B-ESSGN 423-12-120-A-ELGGN 423-12-120-B-ELGGN 423-12-180-A-ELSGN 423-12-180-B-ELSGN 423-12-180-A-ESSGN 423-12-180-B-ESSGN 423-12-180-A-ELGGN 423-12-180-B-ELGGN 423-12-235-A-ELSGN 423-12-235-B-ELSGN 423-12-235-A-ESSGN 423-12-235-B-ESSGN 423-12-235-A-ELGGN 423-12-235-B-ELG