GN 225 Empuñaduras de estribo Hierro fundido

GN 225 empuñaduras de estribo, hierro fundido Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Su forma, la rosca de fijación y el material confieren a las empuñaduras de estribo GN 225 una gran estabilidad.

Especificación

Hierro fundido (GS45)

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, tamboreadoBLBL
    pieza de fundición en bruto, desbastada
  • Superficie de contacto mecanizada

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 225 empuñaduras de estribo, hierro fundido Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hLongitud l ±0,25t
mín.
18M 6124210012
20M 8144711215
22M 10165312518
25M 12185914020

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Acabado
BL
SW
Diámetro de la empuñadura d1
Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,53
más IVA 1,43 €
bruto 8,96 €
En stock
Peso: 0,190 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 225-18-SWGN 225-18-BLGN 225-20-SWGN 225-20-BLGN 225-22-SWGN 225-22-BLGN 225-25-SWGN 225-25-BL

Estos productos también podrían interesarle…