GN 228 Volantes Chapa de acero

Material: ST - Acero
Bohrungskennzeichnung: V - con cuadrado DIN 79
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes GN 228 de chapa de acero son robustos y resistentes a impactos y vibraciones. La longitud del cubo l1 y el diámetro d3 corresponden a DIN 950.

Especificación

AceroST*

  • con revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Cuerpo del volante de chapa de acero
  • Cubo soldado

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 228 Volantes de chapa de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79

Tipo

Asin manilla
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H9
Orificio redondo
H11
Orificio cuadrado
bd3l1l2Número de
radios
Espesor
de la chapa
12511V 111830182931,5
16012V 122230203741,5
20014V 142240244642
25017V 173045285252,5
31519V 193555336452,5
40024V 244065388253

Estructura y precio

Material

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrungsdurchmesser d2
Tipo

Color
Negro
Especificaciones

Material

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrungsdurchmesser d2
Tipo

Color
Negro

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,95
más IVA 1,89 €
bruto 11,84 €
En stock
Peso: 0,287 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84819000
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
GN 228-ST-125-B11-A-SWGN 228-ST-125-K11-A-SWGN 228-ST-125-V11-A-SWGN 228-ST-160-B12-A-SWGN 228-ST-160-K12-A-SWGN 228-ST-160-V12-A-SWGN 228-ST-200-B14-A-SWGN 228-ST-200-K14-A-SWGN 228-ST-200-V14-A-SWGN 228-ST-250-B17-A-SWGN 228-ST-250-K17-A-SWGN 228-ST-250-V17-A-SWGN 228-ST-315-B19-A-SWGN 228-ST-315-K19-A-SWGN 228-ST-315-V19-A-SWGN 228-ST-400-B24-A-SWGN 228-ST-400-K24-A-SWGN 228-ST-400-V24-A-SW