GN 321 Volantes de disco Aluminio

Volantes de disco GN 321: Aluminio
Código de orificio: K - con chavetero DIN 6885-1 P9
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los volantes de disco GN 321 llevan escotaduras de agarre en la parte posterior.

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio

  • Cubo mecanizado
  • Corona
    • torneada
    • pulida a espejo
    • Desviación de concentricidad y planitud de la corona < 0,4
  • cuerpo no mecanizado granallado mate

Manilla giratoria GN 798
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 321 Volantes de disco, al natural, corona pulida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio:

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Rcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3l1l2l3rØ
Manilla
GN 798
801012132616264433,516
10010121428173058,542,518
12512141531183361,55422
140141616,536193676,56124
16014161836203976,57124
200182020,545244586,58925
25022262348285186,511325

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,58
más IVA 5,62 €
bruto 35,20 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,77 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,456 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 321-80-B10-AGN 321-80-K10-AGN 321-80-B10-RGN 321-80-K10-RGN 321-80-B12-AGN 321-80-K12-AGN 321-80-B12-RGN 321-80-K12-RGN 321-100-B10-AGN 321-100-K10-AGN 321-100-B10-RGN 321-100-K10-RGN 321-100-B12-AGN 321-100-K12-AGN 321-100-B12-RGN 321-100-K12-RGN 321-125-B12-AGN 321-125-K12-AGN 321-125-B12-RGN 321-125-K12-RGN 321-125-B14-AGN 321-125-K14-AGN 321-125-B14-RGN 321-125-K14-RGN 321-140-B14-AGN 321-140-K14-AGN 321-140-B14-RGN 321-140-K14-RGN 321-140-B16-AGN 321-140-K16-AGN 321-140-B16-RGN 321-140-K16-RGN 321-160-B14-AGN 321-160-K14-AGN 321-160-B14-RGN 321-160-K14-RGN 321-160-B16-AGN 321-160-K16-AGN 321-160-B16-RGN 321-160-K16-RGN 321-200-B18-AGN 321-200-K18-AGN 321-200-B18-RGN 321-200-K18-RGN 321-200-B20-AGN 321-200-K20-AGN 321-200-B20-RGN 321-200-K20-RGN 321-250-B22-AGN 321-250-K22-AGN 321-250-B22-RGN 321-250-K22-RGN 321-250-B26-AGN 321-250-K26-AGN 321-250-B26-RGN 321-250-K26-R