GN 000.9 Indicadores de posición Plástico, Sistema de retención, indicación analógica

Indicadores de posición GN 000.9: Plástico, Sistema de retención, indicación analógica
Original design
code: PA11 / PA12
Tipo: R - Números ascendentes en sentido horario

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La forma de los indicadores de posición GN 000.9 está diseñada para la instalación en diferentes elementos de trabajo.

Las características más destacadas de estos contadores son:

La carcasa, el eje de la aguja y el visor son elementos fabricados de una pieza de material y soldados mediante ultrasonidos para obtener una unidad resistente al agua pulverizada y a la corrosión (clase de protección IP 65).

El principio de instalación con el accionamiento forzado permite el uso del indicador de posición GN 000.9 en cualquier posición, incluso con fuertes vibraciones.

La relación de desmultiplicación indica cuántas revoluciones del eje (aguja larga roja) hacen falta por cada revolución de la aguja corta negra.

Especificación

Carcasa
Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Visor
Plástico, poliamida (PA-T)

  • vidrio transparente, resistente al envejecimiento
  • resistente a impactos

Carcasa / visor

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • resistente a aceites y disolventes
    (inadecuado para alcohol)

Aguja
Plástico

  • aguja larga roja
  • aguja corta negra

Escala
Aluminio

  • anodizado mate
  • líneas de graduación y números en negro

Clase de protección IP 65


RoHS

Accesorio

Pomos giratorios GN 534.9
Volantes GN 577.9
Volantes de disco GN 323.9

Bajo pedido

  • Escalas especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 000.9 Indicadores de posición, plástico, sistema de retención, indicación analógica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1Desmultiplicación
Mecanismo contador
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1-49,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:124:150:1150:168,5673225
604:112:130:160:1-68,5673225
606:116:136:172:1-68,5673225
608:120:140:1100:1-68,5673225

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Desmultiplicación
Tipo


Diámetro externo d1
Desmultiplicación
Tipo


Descripción del funcionamiento

Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje del puntero con el puntero rojo más largo se monta en el centro del indicador de posición. Este puntero, pues, muestra la revolución del husillo a una relación de 1 a 1, girando al mismo tiempo en la misma dirección que el husillo.
El mismo eje del puntero sostiene libremente un elemento portador, con la escala unida a un lado y una rueda dentada (1.ª rueda central) unida en la parte trasera. Un piñón dentro de la carcasa y que sobresale hacia el exterior se engrana en una segunda rueda dentada (2.ª rueda central) que es fija, es decir, está fijada en el lado de la máquina mediante un soporte (sistema de retención). Toda la configuración constituye un engranaje planetario.
Si se gira el indicador de posición (elemento operativo), este engranaje planetario asegurará que el elemento portador y, por lo tanto, la escala, permanezcan en la posición de reposo.
El movimiento giratorio se transfiere al segundo puntero más corto a través de una rueda dentada fija al eje del puntero y un engranaje de reducción en el elemento portador. Ahora puede leerse con precisión en la escala cualquier posición (posición rotativa) del husillo.

Uso

Los indicadores de posición con accionamiento forzado se utilizan para la unión a un husillo vertical o a un husillo con una inclinación de 60°. Asimismo, la escala no oscila cuando se expone a vibraciones externas.
Dado que el sistema de medición mecánica es relativamente complejo y requiere un soporte en el lado de la máquina, el uso de este indicador de posición se limita por razones de coste a las anteriores aplicaciones especiales.

Selección de la desmultiplicación

Mientras que el puntero rojo más largo muestra el movimiento giratorio del husillo en una proporción de 1 a 1, el puntero negro más corto realiza solo una fracción del movimiento giratorio definido por la relación de reducción.
La relación de reducción se selecciona según el número máximo de revoluciones del husillo en todo el rango de ajuste. La selección preferida es la relación de reducción estándar, que es igual o, si es posible, ligeramente mayor que el número máximo de revoluciones.

Ejemplo:

Rango de ajuste del husillo: 11 revoluciones
Relación de desmultiplicación seleccionada: 12 a 1

Esta selección proporciona prácticamente todo el rango de escala para la indicación de posición.

Escala

Las escalas estándar tienen divisiones (número de marcas de graduación) que coinciden con la relación de reducción.
La secuencia numérica también coincide con la relación de reducción según el uso, es decir, giro a la derecha (en sentido horario) o giro a la izquierda (en sentido antihorario).
Si es necesario y utilizando una tabla dispuesta por separado, el valor medido correspondiente a la aplicación en cuestión se puede asignar a cada número de la escala.
Hay disponibles escalas especiales previa solicitud.

c4452348-7780-4043-a1c9-4ed46ec9a3c9

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
60,76
más IVA 11,54 €
bruto 72,30 €
En stock
ELESA Code: CE.74001
Descripción: PA11-0002-D
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 000.9-42-2-RGN 000.9-42-2-LGN 000.9-42-10-RGN 000.9-42-10-LGN 000.9-42-20-RGN 000.9-42-20-LGN 000.9-42-40-RGN 000.9-42-40-LGN 000.9-42-72-RGN 000.9-42-72-LGN 000.9-42-4-RGN 000.9-42-4-LGN 000.9-42-12-RGN 000.9-42-12-LGN 000.9-42-24-RGN 000.9-42-24-LGN 000.9-42-48-RGN 000.9-42-48-LGN 000.9-42-100-RGN 000.9-42-100-LGN 000.9-42-6-RGN 000.9-42-6-LGN 000.9-42-15-RGN 000.9-42-15-LGN 000.9-42-30-RGN 000.9-42-30-LGN 000.9-42-50-RGN 000.9-42-50-LGN 000.9-42-8-RGN 000.9-42-8-LGN 000.9-42-16-RGN 000.9-42-16-LGN 000.9-42-36-RGN 000.9-42-36-LGN 000.9-42-60-RGN 000.9-42-60-LGN 000.9-60-2-RGN 000.9-60-2-LGN 000.9-60-10-RGN 000.9-60-10-LGN 000.9-60-24-RGN 000.9-60-24-LGN 000.9-60-50-RGN 000.9-60-50-LGN 000.9-60-150-RGN 000.9-60-150-LGN 000.9-60-4-RGN 000.9-60-4-LGN 000.9-60-12-RGN 000.9-60-12-LGN 000.9-60-30-RGN 000.9-60-30-LGN 000.9-60-60-RGN 000.9-60-60-LGN 000.9-60-6-RGN 000.9-60-6-LGN 000.9-60-16-RGN 000.9-60-16-LGN 000.9-60-36-RGN 000.9-60-36-LGN 000.9-60-72-RGN 000.9-60-72-LGN 000.9-60-8-RGN 000.9-60-8-LGN 000.9-60-20-RGN 000.9-60-20-LGN 000.9-60-40-RGN 000.9-60-40-LGN 000.9-60-100-RGN 000.9-60-100-L