GN 522.8 Volantes de radios para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico

Volantes de radios GN 522.8: para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico
Original design
code: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes GN 522.8 son similares a los volantes de radios GN 522. Sin embargo, están provistos de un alojamiento para los indicadores de posición GN 000.8 y GN 000.3, así como de un tornillo prisionero para su fijación al eje.

Para ajustes grandes, el orificio del cubo puede incluir un chavetero.

La forma de estos volantes no solo satisface todas las exigencias del diseño moderno, sino que además cumple todos los aspectos ergonómicos.

Especificación

Cuerpo
Plástico, polipropileno (PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
acero, pavonado


Casquillo roscado
latón


Alojamiento para indicador de posición
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje acero, zincado

Pasador roscado
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Indicadores de posición GN 000.8 (sistema de péndulo, indicación analógica)
Indicadores de posición GN 000.3 (sistema de péndulo, digital/analógico)

Ocultar dibujo técnico
GN 522.8 Volantes de radios, para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Manilla
cilíndrica
para indicadores de posición
GN 000.8
Tamaño

GN 000.3
Tamaño
16014264076252751128065246060
20016305076283461128084246060
250203558763238701290105256060

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Secuencia de instalación

  1. Instale el volante en el husillo y fíjelo con el tornillo.

  2. Gire el husillo hasta el punto inicial (posición 0).

  3. Mueva el indicador de posición manualmente a la posición 0 antes de montarlo.

  4. Instale el indicador de posición al hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo.
    ¡Para evitar la deformación del alojamiento, no aplique un par excesivo de forma innecesaria!

  5. Gire el volante y asegúrese de que el punto de inicio del husillo esté alineado con la posición 0 de los dos punteros (Indicadores de posición GN 000.8 (Sistema de péndulo, indicación analógica)) respecto del puntero y la contrapieza (Indicadores de posición GN 000.3 (Sistema de péndulo, indicación digital/analógica)).
    Si no fuera así, debe aflojar el tornillo y ajustar el indicador de posición. Vuelva a apretar el tornillo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
38,67
más IVA 7,35 €
bruto 46,02 €
En stock
ELESA Code: CE.33111-R
Descripción: VRTP.160-GXX2-A14
Peso: 0,340 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 522.8-160-B14-AGN 522.8-160-B14-DGN 522.8-160-K14-AGN 522.8-160-K14-DGN 522.8-200-B16-AGN 522.8-200-B16-DGN 522.8-200-K16-AGN 522.8-200-K16-DGN 522.8-250-B20-AGN 522.8-250-B20-DGN 522.8-250-K20-AGN 522.8-250-K20-D