GN 577.9 Volantes para indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13, Plástico

Volantes GN 577.9: para indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13, Plástico
Original design
code: VHT.85-PXX1 / VHT.110-PXX2

Descripción del producto

Los volantes GN 577.9 se han diseñado para usarse junto con los indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13, que se instalan en el centro del cubo.

El pasador de anclaje se atornilla en posición y se sujeta con una contratuerca hexagonal. La profundidad de anclaje puede ajustarse hasta cierto punto.

En ciertas aplicaciones en las que se pueden utilizar estos volantes con o sin indicador de posición, hay tapas disponibles para cubrir la cavidad vacía si es necesario.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • negro, mate

Casquillo / pasador de anclaje
Acero, pavonado


Tornillo para pasador de anclaje
inyectado


Pasadores roscados
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Indicadores de posición GN 000.9 (sistema de retención, indicación analógica)
Indicadores de posición GN 000.13 (sistema de retención, indicación digital/analógica)
Tapacubos GN 576 (para pomos giratorios / volantes sin indicador de posición)
Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 577.9 Volantes, Plástico,  para indicador de posición GN 000.9 / GN 000.13 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5 -0,1abl1l2l3l4l5para indicadores de posición
GN 000.9
Tamaño

GN 000.13
Tamaño
85B 10185861918,520,555510,514,542-
110B 123077628,5202258612136060

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Diámetro externo d1
Orificio d2

Secuencia de instalación

  1. Gire el husillo a la posición inicial (posición 0).

  2. Ajuste la longitud del pasador de anclaje y bloquéelo en su sitio con la tuerca hexagonal. Asegúrese de que el pasador no se apoye en la base del orificio perforado después de montar el volante.

  3. Mueva el indicador de posición a la posición 0 girando la rueda dentada exterior.

  4. Sujete el volante (sin montar) de modo que el orificio del piñón esté en la posición de las 12 en punto y gire la rueda de corona hasta que el pasador de anclaje esté en el orificio de rebaje del cuerpo de la máquina.

  5. Inserte cuidadosamente el indicador de posición en el pomo giratorio, asegurándose de que el piñón encaje en la rueda de corona. Es posible que deba reajustarse ligeramente la rueda de corona en este paso.

Fije el indicador de posición con el tornillo de palomilla, evitando un par de apriete excesivo para que no se deforme el alojamiento.

  1. Coloque el pomo giratorio en el eje y fíjelo en su sitio con el tornillo de palomilla.

  2. Compruebe girando el pomo con la mano que la posición inicial del eje y la posición 0 de ambos punteros coincidan.

De ser necesario, saque y reajuste el indicador de posición.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,48
más IVA 4,65 €
bruto 29,13 €
En stock
ELESA Code: CE.30252
Descripción: VHT.85-PXX1-A10
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 577.9-85-B10GN 577.9-110-B12