GN 000.13 Indicadores de posición Plástico, Sistema de retención, indicación digital/analógica

Indicadores de posición GN 000.13: Plástico, Sistema de retención, indicación digital/analógica
Original design
code: PW12

Descripción del producto

La forma de los indicadores de posición GN 000.13 está diseñada para la instalación en diferentes elementos de trabajo.

Las características más destacadas de estos contadores son:
La carcasa, el eje de la aguja y el visor son elementos fabricados de una pieza de material y soldados mediante ultrasonidos para obtener una unidad resistente al agua pulverizada y a la corrosión (clase de protección IP 65).

El principio de instalación con el accionamiento forzado permite el uso del indicador de posición GN 000.13 en cualquier posición, incluso con fuertes vibraciones.

Una revolución completa de la aguja roja corresponde a una revolución del eje. De este modo se obtienen lecturas muy precisas y, gracias también al indicador digital del contador, resulta muy fácil de leer.

Especificación

Carcasa
Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Visor
Plástico, poliamida (PA-T)

  • vidrio transparente, resistente al envejecimiento
  • resistente a impactos

Carcasa / visor

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • resistente a aceites y disolventes
    (inadecuado para alcohol)

  • Aguja**
    Plástico, rojo

Escala
Aluminio

  • anodizado mate
  • graduaciones en negro

Contador

  • Dígitos blancos
  • Posiciones enteras destacadas en negro
  • Posiciones decimales destacadas en rojo

Clase de protección IP 65


RoHS

Accesorio

Pomos giratorios GN 534.9
Volantes GN 577.9
Volantes de disco GN 323.9

Bajo pedido

  • Escalas especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 000.13 Indicadores de posición, plástico, sistema de retención, indicación digital/analógica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1Contador
corresponde
al paso de rosca
Escala
Número de
graduaciones

Precisión de indicación
de la aguja
d2d3l1l2
600000.20,2200,0168,5673326
600000.50,5500,0168,5673326
600001.011000,0168,5673326
600002.02400,0568,5673326
600002.52,5500,0568,5673326
600003.03600,0568,5673326
600004.04800,0568,5673326
600005.051000,0568,5673326

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Contador
Tipo


Diámetro externo d1
Contador
Tipo


Descripción del funcionamiento

Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje del puntero con el puntero rojo se monta en el centro del indicador de posición. Este puntero, pues, muestra la revolución del husillo a una relación de 1 a 1, girando al mismo tiempo en la misma dirección que el husillo.
El eje del puntero sujeta un engranaje planetario cuyo segundo eje central está fijado en su sitio mediante un soporte en el lado de la máquina. El engranaje planetario asegura que la escala y el contador permanezcan en posición de reposo (para obtener más información,
ver Indicadores de posición GN 000.9 (Sistema de retención, indicación analógica)).
El movimiento giratorio del elemento operativo se transfiere al contador mediante un engranaje reductor. Junto con el puntero, ahora puede leerse con precisión cualquier posición (posición rotativa) del husillo.

Uso

Los indicadores de posición con accionamiento forzado se utilizan para la unión a un husillo vertical o a un husillo con una inclinación de 60°. Asimismo, la escala no oscila cuando se expone a vibraciones externas.
Dado que el sistema de medición mecánica es relativamente complejo y requiere un soporte en el lado de la máquina, el uso de este indicador de posición se limita por razones de coste a las anteriores aplicaciones especiales.

Selección de la desmultiplicación

Si bien el puntero rojo muestra el movimiento giratorio del husillo a una relación de 1 a 1, el contador muestra un valor numérico que corresponde al cambio de posición axial del husillo, en función del paso de rosca.
La magnitud del contador es el valor visualizado tras una revolución empezando en la posición cero.
El contador está disponible con valor numérico ascendente mediante giro a la derecha (en sentido horario) o a la izquierda (sentido antihorario).

Escala

La escala estándar tiene 50 marcas de graduación sin números.
Escalas especiales previa solicitud

Dibujo Escala GN 000.13

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
126,78
más IVA 24,09 €
bruto 150,87 €
En stock
ELESA Code: CE.76242
Descripción: PW12-0000.2-S
Peso: 0,120 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 000.13-60-0000.2-RGN 000.13-60-0000.2-LGN 000.13-60-0000.5-RGN 000.13-60-0000.5-LGN 000.13-60-0001.0-RGN 000.13-60-0001.0-LGN 000.13-60-0002.0-RGN 000.13-60-0002.0-LGN 000.13-60-0002.5-RGN 000.13-60-0002.5-LGN 000.13-60-0003.0-RGN 000.13-60-0003.0-LGN 000.13-60-0004.0-RGN 000.13-60-0004.0-LGN 000.13-60-0005.0-RGN 000.13-60-0005.0-L