GN 726 Pomos giratorios Aluminio

Pomos giratorios GN 726: Aluminio
Tipo: M - Cubierta con punto indicador
N.º de identificación: 1 - con pasador roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La tapa de color gris claro de los pomos giratorios GN 726 oculta los componentes de fijación y el extremo del eje. La tapa también permite colocar un logotipo u otros pictogramas.

La fabricación a partir de una extrusión de aluminio permite producir soluciones personalizadas con los diámetros existentes a un coste relativamente bajo.

Especificación

Pomo
Aluminio
anodizado, negro


Tapacubo
Plástico, gris claro


Pinza / tuerca hexagonal
Latón


Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


RoHS

Accesorio

Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 726 Pomos giratorios, aluminio, anodizado negro Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NCubierta neutra
MCubierta con punto indicador

N.º de identificación

1con pasador roscado
2con pinza
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H8
Orificio
d3
Pinza
d4d5d6h1h2h3Longitud lt
22B 5--1614M 41594,35-
27B 6-Z 62018M 417114,35,514
34B 6B 8Z 82523M 520144,2717
42B 8B 10Z 103230M 5231748,520

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2 (Id. n.º 1)
Orificio d3 (Id. n.º 2)
Tipo


N.º de identificación


Diámetro externo d1
Orificio d2 (Id. n.º 1)
Orificio d3 (Id. n.º 2)
Tipo


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,91
más IVA 1,12 €
bruto 7,03 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 726-22-B5-N-1GN 726-22-B5-M-1GN 726-27-Z6-N-2GN 726-27-Z6-M-2GN 726-27-B6-N-1GN 726-27-B6-M-1GN 726-34-Z8-N-2GN 726-34-Z8-M-2GN 726-34-B6-N-1GN 726-34-B6-M-1GN 726-34-B8-N-1GN 726-34-B8-M-1GN 726-42-Z10-N-2GN 726-42-Z10-M-2GN 726-42-B8-N-1GN 726-42-B8-M-1GN 726-42-B10-N-1GN 726-42-B10-M-1