GN 729 Pomos giratorios Aluminio

Pomos giratorios GN 729: Aluminio

Descripción del producto

Los pomos giratorios GN 729 se utilizan habitualmente en aplicaciones que requieren una rotación limitada inferior a 180°.

Con los pasadores de limitación que se introducen en la ranura circular, se puede limitar el ángulo de rotación. El orificio d4 está destinado a un émbolo de muelle GN 614 que actúa como sencillo bloqueo.

La línea de marcado es indeleble y puede verse desde ambos lados.

Especificación

Pomo
Aluminio

  • anodizado, negro
  • Línea de marcado
    • color blanco
    • grabado láser

Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


RoHS

Accesorio

Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 729 Pomos giratorios, aluminio, anodizado negro Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H8bd3d4d5l1l2t1
mín.
t2 +0,2+0,3/+0,1
34B 6B 828M 5620207,51444
42B 8B 1035M 5630227,51644

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Diámetro externo d1
Orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,32
más IVA 1,96 €
bruto 12,28 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,21 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 729-34-B6GN 729-34-B8GN 729-42-B8GN 729-42-B10