GN 726.1 Pomos giratorios Aluminio

Pomos giratorios GN 726.1: Aluminio
Tipo: A - con flecha
N.º de identificación: 1 - con pasador roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La tapa de color gris claro de los pomos giratorios GN 726.1 oculta los componentes de fijación y el extremo del eje. La tapa también permite colocar un logotipo u otros pictogramas.

El modelo con pinza permite ajustar de manera simple los modelos con escala y flecha.

La escala y la flecha en los pomos de regulación están marcadas de forma indeleble y fácil de leer, ya que los números de colores grabados en el aluminio contrastan con la superficie anodizada negra.

Además de la escala estándar (tipo S), los pomos giratorios se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Pomo
Aluminio

  • anodizado, negro
  • Flecha para tipo A
    color blanco, grabado láser
  • Escala para tipo S
    color blanco, grabado láser

Cubierta
Plástico, gris claro


Pinza / tuerca hexagonal
Latón


Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


RoHS

Accesorio

Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Bajo pedido

  • Graduaciones especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 726.1 Pomos giratorios, aluminio, anodizado negro Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon flecha
Bneutro, sin aguja indicadora o escala
Scon escala de 0...9, 20 graduaciones

N.º de identificación

1con pasador roscado
2con pinza
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H8
Orificio
d3
Pinza
d4d5d6d7h1h2h3h4Longitud lt
22B 5--1614M 42022164,3812,5-
27B 6-Z 62018M 42526204,391414
34B 6B 8Z 82523M 53230244,2101517
42B 8B 10Z 103230M 54034284111620

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2 (Id. n.º 1)
Orificio d3 (Id. n.º 2)
Tipo



N.º de identificación


Diámetro externo d1
Orificio d2 (Id. n.º 1)
Orificio d3 (Id. n.º 2)
Tipo



N.º de identificación


Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,35
más IVA 1,21 €
bruto 7,56 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 726.1-22-B5-A-1GN 726.1-22-B5-B-1GN 726.1-22-B5-S-1GN 726.1-27-Z6-A-2GN 726.1-27-Z6-B-2GN 726.1-27-Z6-S-2GN 726.1-27-B6-A-1GN 726.1-27-B6-B-1GN 726.1-27-B6-S-1GN 726.1-34-Z8-A-2GN 726.1-34-Z8-B-2GN 726.1-34-Z8-S-2GN 726.1-34-B6-A-1GN 726.1-34-B6-B-1GN 726.1-34-B6-S-1GN 726.1-34-B8-A-1GN 726.1-34-B8-B-1GN 726.1-34-B8-S-1GN 726.1-42-Z10-A-2GN 726.1-42-Z10-B-2GN 726.1-42-Z10-S-2GN 726.1-42-B8-A-1GN 726.1-42-B8-B-1GN 726.1-42-B8-S-1GN 726.1-42-B10-A-1GN 726.1-42-B10-B-1GN 726.1-42-B10-S-1