GN 530 Tuercas moleteadas Duroplast

Tuercas moleteadas GN 530: Duroplast
ELESA original design
code: B.193

Descripción del producto

La calidad superficial de las tuercas moleteadas GN 530 es de un estándar suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. La marca de rebaba no es visible.

El material Duroplast posee una elevada resistencia a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo de latón


RoHS

Bajo pedido

con orificio pasante roscado
(con casquillo de latón)

Ocultar dibujo técnico
GN 530 Tuercas moleteadas, Duroplast, casquillo de latón Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hkt
mín.
15M 3M 4M 5111196
18M 5--131295
22M 6--1514106
25M 6--19181210
30M 8--24181210
40M 10--29261613
50M 10M 12-36322020

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,36
más IVA 0,26 €
bruto 1,62 €
En stock
ELESA Code: 2101
Descripción: B.193/15 B-M3
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000