JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 715 Posicionadores con empujador lateral Carcasa aluminio, pasador de presión acero / plástico, tipo de montaje a presión

Foto

GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: SB - Pasador de presión de acero, con junta
Tipo: SB - Pasador de presión de acero, con junta
GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: SB - Pasador de presión de acero, con junta GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: KA - Pasador de presión de plástico, sin junta GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: KB - Pasador de presión de plástico, con junta GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: SA - Pasador de presión de acero, sin junta

Descripción del producto

Información

Los posicionadores con empujador lateral GN 715 son elementos versátiles y prácticos para sujetar, posicionar y tensar piezas de trabajo.

Eliminan el montaje de componentes costosos, ahorran espacio y son fáciles de instalar. El casquillo moleteado requiere un orificio de tolerancia H8 únicamente.

Para un montaje sencillo está disponible la espiga de montaje específica GN 715.1 (ver tabla).

Especificación

Carcasa
Aluminio
natural


Pasador de presión
Acero para tipo SA / SB

  • templado
  • zincado, pasivado azul
    Plástico para tipo KA / KB
    Poliacetal (POM)

Pasador de presión
Acero, templado
zincado, pasivado azul


Muelle de compresión
Force de poussée latérale baja
Acero inoxidable AISI 301
Force de poussée latérale media
Acero para muelles bruñido
Force de poussée latérale alta
Acero para muelles zincado, pasivado azul


Junta
Caucho de cloropreno (CR)


RoHS

Accesorio

Espigas de montaje GN 715.1
Casquillos excéntricos GN 715.2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SAPasador de presión de acero, sin junta
KAPasador de presión de plástico, sin junta
SBPasador de presión de acero, con junta
KBPasador de presión de plástico, con junta
Mostrar / ocultar columnas
d1F0 de empuje lateral en N
Tipo SA / SB

Tipo KA / KB
a1a2d2d3 H8
3102040101,53,5667
52050100202,55,7101012
640751004037,7101012
8501001505048,9121214
10100150205100510,7161618
Mostrar / ocultar columnas
d1l1 -1l2 ±0,5l3 -2l4wx1x2Núm. código
espiga de montaje
37474110,75GN 715.1-3
5116,711,561,61,71,3GN 715.1-5.6
61110,711,51021,91,4GN 715.1-5.6
81313,914132,62,72,1GN 715.1-8
101716,718163,23,42,7GN 715.1-10

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Fuerza de empuje lateral
Tipo




Instrucciones técnicas y de montaje

b781ac79-c91a-4b86-924f-4cc03038ef63

w = Movimiento del pasador
F = Empuje lateral en N
F0 = Empuje inicial
1,1 x F0 = Empuje final
a2 - a1 = intervalo de sujeción para la pieza
x = Línea central de la distancia: punto de empuje en w/2
x1 para el punto de empuje máximo (a1)
x2 para el punto de empuje mínimo (a2)
l0 = Distancia de tope final: diámetro del pasador del casquillo de empuje
l0 = lm + x
lm = longitud media de la pieza de trabajo (lmáx. + lmín.) / 2

Para puntos de contacto (altura de la pieza de trabajo) entre a1 y a2 se debe usar un valor de x entre x1 y x2 (interpolación).

5d3db581-e9c7-4372-950b-e60e288c2861

Al observar los valores anteriores, se dispondrá del movimiento completo del eje de empuje lateral para cubrir la tolerancia de la pieza.

851483af-c980-495c-8206-9ae4d1dd9a26

Se recomienda utilizar la herramienta de montaje Espigas de montaje GN 715.1 para insertar los posicionadores de presión lateral.

9530ed42-d74e-4d58-bfc7-c6799ea343e9

Casquillos excéntricos GN 715.2 son herramientas opcionales para GN 715.

Permiten el ajuste preciso óptimo de los posicionadores de presión lateral. Esto permite un ajuste en l0 para hacer posible, por ejemplo, un intervalo de tolerancia mayor en una pieza de trabajo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,29
más IVA 1,01 €
bruto 6,30 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 715-3-10-SAGN 715-3-10-KAGN 715-3-10-SBGN 715-3-10-KBGN 715-3-20-SAGN 715-3-20-SBGN 715-3-40-SAGN 715-3-40-SBGN 715-5-20-SAGN 715-5-20-KAGN 715-5-20-SBGN 715-5-20-KBGN 715-5-50-SAGN 715-5-50-SBGN 715-5-100-SAGN 715-5-100-SBGN 715-6-40-SAGN 715-6-40-KAGN 715-6-40-SBGN 715-6-40-KBGN 715-6-75-SAGN 715-6-75-SBGN 715-6-100-SAGN 715-6-100-SBGN 715-8-50-SAGN 715-8-50-KAGN 715-8-50-SBGN 715-8-50-KBGN 715-8-100-SAGN 715-8-100-SBGN 715-8-150-SAGN 715-8-150-SBGN 715-10-100-SAGN 715-10-100-KAGN 715-10-100-SBGN 715-10-100-KBGN 715-10-150-SAGN 715-10-150-SBGN 715-10-205-SAGN 715-10-205-SB