SA | Poussoir à pression en acier, sans joint |
KA | Poussoir à pression plastique, sans joint |
SB | Poussoir à pression en acier, avec joint |
KB | Poussoir à pression plastique, avec joint |
d1 | Force de poussée latérale F0 en N Type SA/SB | Type KA/KB | a1 | a2 | d2 | d3 H8 | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 20 | 40 | 10 | 1,5 | 3,5 | 6 | 6 | 7 |
5 | 20 | 50 | 100 | 20 | 2,5 | 5,7 | 10 | 10 | 12 |
6 | 40 | 75 | 100 | 40 | 3 | 7,7 | 10 | 10 | 12 |
8 | 50 | 100 | 150 | 50 | 4 | 8,9 | 12 | 12 | 14 |
10 | 100 | 150 | 205 | 100 | 5 | 10,7 | 16 | 16 | 18 |
d1 | l1 -1 | l2 ±0,5 | l3 -2 | l4 | w | x1 | x2 | N° de code pour outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0,75 | GN 715.1-3 |
5 | 11 | 6,7 | 11,5 | 6 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | GN 715.1-5.6 |
6 | 11 | 10,7 | 11,5 | 10 | 2 | 1,9 | 1,4 | GN 715.1-5.6 |
8 | 13 | 13,9 | 14 | 13 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | GN 715.1-8 |
10 | 17 | 16,7 | 18 | 16 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | GN 715.1-10 |
w = Mouvement du poussoir Pour les points de contact (hauteur de la pièce) entre a1 et a2, utilisez une valeur x située entre x1 et x2 (interpolation). |
|||||||||||
En respectant les valeurs ci-dessus, tout le mouvement du poussoir à pression latérale recouvrera la tolérance de la pièce. |
|||||||||||
Pour insérer les poussoirs à pression latérale, il est recommandé d'utiliser des Outils de montage GN 715.1. |
|||||||||||
Les Douilles excentriques GN 715.2 sont un accessoire d'outillage pour GN 715. Elles permettent un réglage optimal précis des poussoirs à pression latérale. Cela permet d'ajuster l0 pour s'adapter, par exemple, à une plus grande plage de tolérance sur une pièce. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0