GN 715 Lukitustapit, sivuttaismalli Kotelo alumiini, lukitustappi teräs / muovi, painettava tyyppi

Tyyppi: SB - Lukitustappi terästä, tiivisteellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Jousikuormitetut sivuttaismalliset GN 715 -lukitustapit ovat monipuolisia ja käytännöllisiä elementtejä työkappaleiden pitelemiseen, kohdistamiseen ja kiinnittämiseen.

Ne korvaavat kalliimmat vaihtoehdot, säästävät tilaa ja niiden asentaminen on yksinkertaista. Pyälletty runko vaatii vain reiän, jonka toleranssi on H8.

Asennuksen helpottamiseksi on saatavissa sopiva asennustyökalu GN 715.1 (ks. taulukko).

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini
paljas


Lukitustappi

  • Teräs (tyyppi SA / SB)
    • karkaistu
    • sinkitty, sinipassivoitu
  • muovi (tyyppi KA / KB)
    Polyasetaali (POM)

Painejouset

  • Sivusuuntainen voima harmaa
    Ruostumaton teräs AISI 301
  • Sivusuuntainen voima musta
    Jousiteräs mustattu
  • Sivusuuntainen voima hopea
    Jousiteräs sinkitty, sinipassivoitu

Tiiviste
Kloropreenikumia (CR)


RoHS

Lisävaruste

Epäkeskiset holkit GN 715.2
Asennustyökalut GN 715.1

Piilota tekninen piirros
GN 715 Lukitustapit, sivuttaismalli, painettava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SALukitustappi terästä, ilman tiivistettä
KALukitustappi muovi, ilman tiivistettä
SBLukitustappi terästä, tiivisteellä
KBLukitustappi muovi, tiivisteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1Sivusuuntainen voima F N
Tyyppi SA / SB

Tyyppi KA / KB
d2l1 -1
Tyyppi
SA / KA
l1 -2
Tyyppi
SB / KB
l2 ±0,5
Tyyppi
SA / KA

Tyyppi
SB / KB
l3 ±0,5
Tyyppi
SA / KA

Tyyppi
SB / KB
wKoodinro.
asennustyökalulle
310204010677,5442,52,50,5GN 715.1-3
52050100201011126,76,34,23,80,8GN 715.1-5.6
640751004010111210,710,37,77,31GN 715.1-5.6
850100150501213,514,513,613,29,69,21,3GN 715.1-8
10100150205100161818,516,716,411,711,41,6GN 715.1-10

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Sivusuuntainen voima
Sivusuuntainen voima
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Sivusuuntainen voima
Sivusuuntainen voima
Tyyppi




Tekniset ja asennusohjeet

b781ac79-c91a-4b86-924f-4cc03038ef63

Asennusreiän sijainti saadaan tuloksena työkappaleen pituudesta lm lisättyä reiän poikkeamalla m, mikä lasketaan seuraavalla tavalla:

w = Lukitustapin suurin liikeväli
t = Työkappaleen korkeus
m = Reiän poikkeama

1acb6aab-9032-4963-bea4-562f5d987697

Tapaus 1:
Työkappaleen korkeus t on suurempi kuin kartion korkeus l3

	   m = d~1~/2 - w/2

Tapaus 2:
Työkappaleen korkeus t on pienempi kuin kartion korkeus l3

	   m = d~1~/2 - (l~3~ - t) x 0,123

Jos asennusreiän sijainti määritellään esitetyn mukaisesti, saavutetaan sivutyöntötapin täydellinen liike työkappaleen toleranssin kattamiseksi.

Tapauksessa 1 sivusuuntainen kiinnitysvoima yhdistyy alaspäin suuntautuvaan vetoon, joka puristaa työkappaleen kosketuspintaa vasten.

ddd94f27-6bab-402b-9a7f-41c9b345c9c8 3c8f5c4d-b031-4e77-bd48-67fec37f225f

Asentamiseen suositellaan asennustyökalun GN 715.1 tai asennustyökalun GN 713.1 käyttämistä.

Epäkeskiset holkit GN 715.2 auttavat sivutyöntötappien GN 714 / GN 715 asentamisessa. Niiden avulla voidaan sivutyöntötappeja säätää kaikkein parhaaseen kiinnitysasentoon, esim. työkappaleen suurempien toleranssivälien ylittämiseen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,48
plus ALV 1,04 €
brutto 6,52 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 715-3-10-SAGN 715-3-10-KAGN 715-3-10-SBGN 715-3-10-KBGN 715-3-20-SAGN 715-3-20-SBGN 715-3-40-SAGN 715-3-40-SBGN 715-5-20-SAGN 715-5-20-KAGN 715-5-20-SBGN 715-5-20-KBGN 715-5-50-SAGN 715-5-50-SBGN 715-5-100-SAGN 715-5-100-SBGN 715-6-40-SAGN 715-6-40-KAGN 715-6-40-SBGN 715-6-40-KBGN 715-6-75-SAGN 715-6-75-SBGN 715-6-100-SAGN 715-6-100-SBGN 715-8-50-SAGN 715-8-50-KAGN 715-8-50-SBGN 715-8-50-KBGN 715-8-100-SAGN 715-8-100-SBGN 715-8-150-SAGN 715-8-150-SBGN 715-10-100-SAGN 715-10-100-KAGN 715-10-100-SBGN 715-10-100-KBGN 715-10-150-SAGN 715-10-150-SBGN 715-10-205-SAGN 715-10-205-SB