GN 715 Pressori di spinta laterale Corpo di contenimento aluminio, pressore di spinta acciaio / plastica, tipo a pressione

Pressori di spinta laterale GN 715: Corpo di contenimento aluminio, pressore di spinta acciaio / plastica, tipo a pressione
Tipo: SB - Pressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I pressori di spinta laterale a molla GN 715 sono elementi versatili e pratici per trattenere, posizionare e bloccare le parti in lavorazione.

Consentono di evitare alternative costose, sono poco ingombranti e semplici da installare. Il corpo zigrinato richiede solo una tolleranza dei fori H8.

Per il montaggio è disponibile un apposito attrezzo GN 715.1 (vedere tabella).

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio
Liscio


Pressore di spinta

  • Acciaio per tipo SA / SB
    • temprato
    • zincato, passivato blu
  • Plastica per tipo KA / KB
    Polyacetal (POM)

Molla di spinta

  • Forza di spinta laterale leggera
    Acciaio INOX AISI 301
  • Forza di spinta laterale media
    Acciaio per molle brunito
  • Forza di spinta laterale forte
    Acciaio per molle zincato, passivato blu

Guarnizione di tenuta
Gomma cloroprene (CR)


RoHS

Accessorio

Boccole eccentriche GN 715.2
Attrezzi di montaggio GN 715.1

Nascondi disegno tecnico
GN 715 Pressori di spinta laterale, tipo a pressione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SAPressore di spinta in acciaio, senza guarnizione di tenuta
KAPressore di spinta in plastica, senza guarnizione di tenuta
SBPressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta
KBPressore di spinta in plastica, con guarnizione di tenuta
Mostra / Nascondi colonne
d1Forza di spinta laterale F in N
Tipo SA / SB

Tipo KA / KB
d2l1 -1
Tipo
SA / KA
l1 -2
Tipo
SB / KB
l2 ±0,5
Tipo
SA / KA

Tipo
SB / KB
l3 ±0,5
Tipo
SA / KA

Tipo
SB / KB
wCodice per
attrezzo di montaggio
310204010677,5442,52,50,5GN 715.1-3
52050100201011126,76,34,23,80,8GN 715.1-5.6
640751004010111210,710,37,77,31GN 715.1-5.6
850100150501213,514,513,613,29,69,21,3GN 715.1-8
10100150205100161818,516,716,411,711,41,6GN 715.1-10

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Forza di spinta laterale
Forza di spinta laterale
Tipo




Diametro esterno d1
Forza di spinta laterale
Forza di spinta laterale
Tipo




Istruzioni tecniche e di installazione

b781ac79-c91a-4b86-924f-4cc03038ef63

La posizione del foro di montaggio è la somma della lunghezza del pezzo da lavorare lm e dell'offset del foro m, e si calcola come segue:

w = Range di movimento massimo del pressore di spinta
t = Altezza del pezzo in lavorazione
m = Offset del foro

1acb6aab-9032-4963-bea4-562f5d987697

Caso 1:
L'altezza del pezzo in lavorazione è maggiore dell'altezza del cono l3

	   m = d~1~/2 - w/2

Caso 2:
L'altezza del pezzo in lavorazione è inferiore all'altezza del cono l3

	   m = d~1~/2 - (l~3~ - t) x 0,123

Se la posizione del foro di montaggio viene determinata come indicato, sarà possibile sfruttare l'intero movimento del pressore di spinta laterale per coprire la tolleranza del pezzo in lavorazione.

Nel caso 1, la forza di serraggio laterale si somma a una trazione verso il basso che preme il pezzo in lavorazione contro la superficie di contatto.

ddd94f27-6bab-402b-9a7f-41c9b345c9c8 3c8f5c4d-b031-4e77-bd48-67fec37f225f

Per l'installazione si raccomanda l'uso di un attrezzo di montaggio GN 715.1 o GN 713.1.

Le boccole eccentriche GN 715.2 sono di aiuto per montare i pressori di spinta laterale GN 714 / GN 715. Consentono di regolarli nella posizione di serraggio più favorevole ad esempio per coprire tolleranze più ampie del pezzo in lavorazione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,48
più IVA 1,04 €
lordo 6,52 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
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
GN 715-3-10-SAGN 715-3-10-KAGN 715-3-10-SBGN 715-3-10-KBGN 715-3-20-SAGN 715-3-20-SBGN 715-3-40-SAGN 715-3-40-SBGN 715-5-20-SAGN 715-5-20-KAGN 715-5-20-SBGN 715-5-20-KBGN 715-5-50-SAGN 715-5-50-SBGN 715-5-100-SAGN 715-5-100-SBGN 715-6-40-SAGN 715-6-40-KAGN 715-6-40-SBGN 715-6-40-KBGN 715-6-75-SAGN 715-6-75-SBGN 715-6-100-SAGN 715-6-100-SBGN 715-8-50-SAGN 715-8-50-KAGN 715-8-50-SBGN 715-8-50-KBGN 715-8-100-SAGN 715-8-100-SBGN 715-8-150-SAGN 715-8-150-SBGN 715-10-100-SAGN 715-10-100-KAGN 715-10-100-SBGN 715-10-100-KBGN 715-10-150-SAGN 715-10-150-SBGN 715-10-205-SAGN 715-10-205-SB