GN 119.2 Llaves de vaso Zamac, para cierres

Llaves de vaso GN 119.2: Zamac, para cierres
Tipo: VDE5 - con doble paletón d2 = 5,6

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 119.2 Llaves de vaso para cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DK6,5con triángulo h = 6,5
DK7con triángulo h = 7
VK6con cuadrado
VK7con cuadrado
VK8con cuadrado
VDE5con doble paletón d2 = 5,6
SCHcon pala / ranura
Mostrar / ocultar columnas
l1l2bd1d2hsA/FTipopara cierres
55343211,4-6,51,36DK6,5VK6SCH-GN 115.1 / GN 115.6
865350145,671,87DK7VK7VDE5SCHGN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
86535014---8-VK8--GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo







Acabado
SW
Longitud l1
Tipo







Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,41
más IVA 0,46 €
bruto 2,87 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
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
GN 119.2-55-DK6,5-SWGN 119.2-55-VK6-SWGN 119.2-55-SCH-SWGN 119.2-86-DK7-SWGN 119.2-86-VK7-SWGN 119.2-86-VDE5-SWGN 119.2-86-SCH-SWGN 119.2-86-VK8-SW