GN 2406 Rodamientos lineales telescópicos con perfil intermedio en forma de S

Rodamientos lineales telescópicos GN 2406: con perfil intermedio en forma de S

Descripción del producto

Los rodamientos lineales telescópicos GN 2406 constan de dos rodamientos conectados por un perfil intermedio. Se utilizan cuando el espacio lateral requiere una anchura reducida y, al mismo tiempo, se requiere una gran extensión. La forma en S del perfil intermedio otorga a la configuración un alto grado de robustez.

Los carriles y el perfil intermedio tienen la misma longitud. Ambos carriles pueden extenderse de manera que se alcanza una extensión que es más larga que la longitud básica l1.

La distancia de deslizamiento máxima debe limitarse mediante elementos externos; los topes del carril han sido diseñados para evitar que se pueda extraer el patín del carril de forma involuntaria.

Especificación

Carril / patín
Acero tratado térmicamente

  • zincado, pasivado azul
  • Pistas de rodamiento templadas

Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Chapa intermedia de la jaula de bolas
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes (basadas en el intervalo de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
Longitudes especiales (otras distancias entre orificios, inicial y final)

Ocultar dibujo técnico
GN 2406 Rodamientos lineales telescópicos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ extensión por un lado
Mostrar / ocultar columnas
h1l1 - l2
Longitud - carrera
b1b2dh2ms
28290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 63012,3175,580354
35450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-16,522,56,597433,5
43530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 151621288,5117524,5

Estructura y precio

Altura h1
Longitud del carril l1
Tipo

Altura h1
Longitud del carril l1
Tipo

Capacidad de carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Article no.
GN 2406
Load ratings
Corad in N
-28-290-E587
-28-370-E793
-28-450-E999
-28-530-E1205
-28-610-E1510
-35-450-E1265
-35-530-E1700
-35-690-E2150
-35-850-E2830
-43-530-E2140
-43-690-E2885
-43-850-E4010
-43-1010-E4755
-43-1490-E3820

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
336,34
más IVA 63,90 €
bruto 400,24 €
En stock
Peso: 1,900 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900