Descrizione del prodotto
Specifiche
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW
RoHS
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW
RoHS
DK6,5 | con triangolo h=6,5 |
DK7 | con triangolo h=7 |
VK6 | Con innesto quadrato |
VK7 | Con innesto quadrato |
VK8 | Con innesto quadrato |
VDE5 | Con doppia mappa d2 = 5,6 |
SCH | Con lama / fessura |
l1 | l2 | b | d1 | d2 | h | s | A/F | Tipo | per serrature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 34 | 32 | 11,4 | - | 6,5 | 1,3 | 6 | DK6,5 | VK6 | SCH | - | GN 115.1 / GN 115.6 |
86 | 53 | 50 | 14 | 5,6 | 7 | 1,8 | 7 | DK7 | VK7 | VDE5 | SCH | GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5 |
86 | 53 | 50 | 14 | - | - | - | 8 | - | VK8 | - | - | GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0