GN 160 Bisagra desmontable, con pasador excéntrico, plástico

Bisagra GN 160: desmontable, con pasador excéntrico, plástico
ELESA original design
code: CFN.
Forma: A - 2x2 orificios ciegos roscados

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

En las bisagras GN 160, las dos mitades del pasador que constituye el eje de giro están desplazadas una de la otra por 0,5 mm y, por lo tanto, son excéntricas. De este modo, la posición de la puerta puede modificarse o reajustarse en relación con el marco.

Especificación

Plástico (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
plástico (poliacetal POM)


Casquillos roscados
Latón, niquelado


Pasadores roscados
Acero, niquelado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 160 Bisagra con pasador excéntrico, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

A2x2 orificios ciegos roscados
B2x2 espárragos roscados
C2 espárragos roscados (en el vástago excéntrico) / 2 orificios ciegos roscados
D2 orificios ciegos roscados (en el vástago excéntrico) / 2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas
l1l2abd1d2l3l4mt
2864214,5M 58612197,5

Estructura y precio

Ancho l1
Longitud l2
Forma




Ancho l1
Longitud l2
Forma




Diseño e instrucciones de montaje

La sección de la bisagra debe fijarse al marco de la puerta en el alojamiento octogonal.
Primero inserte el pasador de manera que la marca de referencia del pasador coincida con la flecha en la bisagra.

El pasador excéntrico debe colocarse en ocho posiciones a través del octógono.
Dependiendo de la posición, I1 cambia: mín. 27,5 / máx. 28,5.

GN 160 Skizze 1 GN 160 Skizze2

Alineación de la puerta

Para alinear la puerta, el pasador excéntrico de la bisagra superior e inferior se puede girar a la posición requerida

GN 160 Skizze 3 GN 160 Skizze4

Bisagra 1: Girar pasador en sentido antihorario

Bisagra 2: Girar pasador en sentido horario

Bisagra 1: Girar pasador en sentido horario

Bisagra 2: Girar pasador en sentido antihorario

Diseño de la bisagra

Puerta desmontable

Puerta no desmontable

GN 160 Skizze5 GN 160 Skizze6

La sección de la bisagra superior se puede montar en el marco solo después de colgar la bisagra inferior.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,55
más IVA 0,86 €
bruto 5,41 €
En stock
ELESA Code: 426111
Descripción: CFN.65 B-M5
Peso: 0,024 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000