GN 160.1 Bisagra desmontable / con pasador excéntrico / plástico

Bisagra GN 160.1: desmontable / con pasador excéntrico / plástico
ELESA original design
code: CFO.

Descripción del producto

En las bisagras GN 160.1, las dos mitades del pasador que constituye el eje de giro están desplazadas una de la otra por 0,5 mm y, por lo tanto, son excéntricas. De este modo, la posición de la puerta puede modificarse o reajustarse en relación con el marco.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Plástico (POM poliacetal)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 160.1 Bisagra con pasador excéntrico, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2ad1d2h1h2l3l4l5m1m2s
356425,581691631619198,5

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Anchura l1
Longitud l2

Diseño e instrucciones de montaje

La sección de la bisagra debe fijarse al marco de la puerta en el alojamiento octogonal.

Las tapas son extraíbles, lo que permite insertar el pasador por ambos lados. La sección fija de la bisagra se puede unir a un marco de puerta colocado a la izquierda o a la derecha.

Primero inserte el pasador de manera que la marca de referencia del pasador coincida con la flecha en la bisagra.

El pasador excéntrico debe colocarse en ocho posiciones a través del octógono.

Dependiendo de la posición, I1 cambia: mín. 34,5 / máx. 35,5.

GN 160.1 assembly GN 160.1 assembly 2

Alineación de la puerta

Para alinear la puerta, el pasador excéntrico de la bisagra superior e inferior se puede girar a la posición requerida.

Sketch GN 160.1 down Sketch GN 160.1 up

Bisagra 1: Girar pasador en sentido antihorario

Bisagra 2: Girar pasador en sentido horario

Bisagra 1: Girar pasador en sentido horario

Bisagra 2: Girar pasador en sentido antihorario

Diseño de la bisagra

** Puerta desmontable **

**Puerta desmontable **

Sketch GN 160.1 unhingeable Sketch GN 160.1 n. unhingeable

Sección superior de la bisagra:
pasador girado 180°, tapa colocada en el lado opuesto.
La sección de la bisagra superior se puede montar en el marco solo después de colgar la bisagra inferior.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,93
más IVA 0,75 €
bruto 4,68 €
En stock
ELESA Code: 426211-C9
Descripción: CFO.65 EH-5-C1
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000