GN 151.3 Bisagras con tapa / plástico

ELESA original design
code: CFT.
Tipo: EH - 2x2 orificios para tornillos allen / tornillos hexagonales

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las tapas de las bisagras GN 151.3 ocultan los elementos de fijación y otorgan a la bisagra un aspecto estéticamente agradable.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Plástico (POM poliacetal)


Tapa
Plástico (BPT poliacetal)

  • negro, acabado brillante

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 151.3 Bisagras con tapa, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
EH2x2 orificios para tornillos allen / tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas
l1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
l2
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d1
Tipo SH

Tipo EH
d2h1h2h3h4  -0,5h5 l3m1
±0,25
m2
±0,25
A/F
Tipo EH
40384039,54,54,531394,541817,525257
48484949,55,55,5416,511,5552321,53130,58,5
48484949,5-6,5*416,511,5552321,53130,510
656365656,56,5521,5157,573029404010
no es adecuado para tornillos allen DIN 912-M6.

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Tipo


Anchura l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,25
más IVA 0,43 €
bruto 2,68 €
En stock
ELESA Code: 427111-C9
Descripción: CFT.40 EH-4-C9
Peso: 0,029 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000