GN 315 Cerraduras a presión Distancia de cierre A1/A2 regulable

Cerraduras a presión  GN 315: Distancia de cierre A1/A2 regulable
Punto de apriete A Nenngröße: A 1

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las cerraduras a presión GN 315 se caracterizan por un deslizador radial, accionado por un muelle, que produce la acción de bloqueo.

Al cerrar la puerta, el bloqueo se produce automáticamente. El deslizador biselado es retraído primero por medio de una lengüeta colocada en la posición adecuada y después desplazado a la posición de bloqueo por el muelle de compresión.

La puerta se desbloquea mediante el pulsador.

Estas cerraduras a presión van provistas de un pomo giratorio para accionar la puerta.

Especificación

Carcasa
Zamac

  • resistente a la corrosión
    Revestimiento de ZNDG Pass. nano®
  • color antracita

Manguito de ajuste
Acero
revestido de plástico negro, acabado mate texturado


Pomo giratorio / deslizador
Plástico (poliamida PA)
negro, acabado mate


Pulsador
Plástico (poliamida PA)
gris claro


Tuerca hexagonal
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 315 Cerraduras a presión, distancia de cierre regulable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo
Tamaño nominal

min.
l1w
Rango ajus table
A 118525
A 223575

Estructura y precio

Punto de apriete A Nenngröße
Punto de apriete A Nenngröße

Instrucciones de construcción y montaje

113d698e-c474-4886-8a7c-cc7301fe9f82

Estas cerraduras a presión pueden utilizarse para cerrar una puerta, cubierta o trampilla, pero no para bloquearla.

Por eso es importante establecer la distancia de bloqueo A (anchura de puerta + marco) con gran precisión.

Para los cierres a presión GN 315, la distancia de bloqueo se puede ajustar de forma continua mediante el manguito de ajuste con rosca de precisión. Esto facilita mucho la instalación.

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

Estas cerraduras a presión pueden utilizarse para cerrar una puerta, cubierta o trampilla, pero no para bloquearla. La cerradura a presión se inserta en el agujero desde la parte delantera.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,97
más IVA 2,65 €
bruto 16,62 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000