GN 315.1 Cerraduras a presión dos distancias de cierre A

GN 315.1 Cerraduras a presión, dos distancias de cierre A

Descripción del producto

Las cerraduras a presión GN 315.1 se caracterizan por un deslizador radial, accionado por un muelle, que produce la acción de bloqueo.

Al cerrar la puerta, el bloqueo se produce automáticamente. El deslizador biselado es retraído primero por medio de una lengüeta colocada en la posición adecuada y después desplazado a la posición de bloqueo por el muelle de compresión.

La puerta se desbloquea mediante el pulsador.

Las cerraduras a presión GN 315.1 se utilizan cuando no es necesario ningún elemento para accionar la puerta o cuando dicho elemento se monta por separado.

Especificación

Carcasa
Zamac

  • resistente a la corrosión
    Revestimiento de ZNDG Pass. nano®
  • color antracita

Anillo de tope
revestido de plástico adicionalmente
negro, acabado mate texturado


Deslizador
Plástico (poliamida PA)
negro


Pulsador
Plástico (poliamida PA)
gris claro


Tuerca hexagonal
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Accesorio

Manillas de apertura GN 120.1

Ocultar dibujo técnico
GN 315.1 Cerraduras a presión, dos distancias de cierre A Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Distancia de cierre Ab espesor máx. de puertaLongitud l
201228,5
251733,5

Estructura y precio

Longitud A
Longitud A

Instrucciones de construcción y montaje

cc75bc2c-e303-4857-a25c-5f95b535356c

Estas cerraduras a presión pueden utilizarse para cerrar una puerta, cubierta o trampilla, pero no para bloquearla.

Por eso es importante establecer la distancia de bloqueo A (anchura de puerta + marco) con gran precisión.

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

Estas cerraduras a presión pueden utilizarse para cerrar una puerta, cubierta o trampilla, pero no para bloquearla. La cerradura a presión se inserta en el agujero desde la parte delantera.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,71
más IVA 1,08 €
bruto 6,79 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,056 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.