GN 315 Chiusure a scatto Distanza di bloccaggio A1 / A2 regolabile

Chiusure a scatto  GN 315: Distanza di bloccaggio A1 / A2 regolabile
Punto di serraggio: A 1

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le chiusure a scatto GN 315 hanno una guida radiale caricata a molla che attiva il bloccaggio.

Quando si chiude la porta, il bloccaggio si attiva automaticamente. La guida smussata viene inizialmente spinta indietro tramite un'aletta opportunamente posizionata, quindi portata in posizione di blocco dalla molla di pressione.

La porta viene sbloccata per mezzo del pulsante.

Queste chiusure a scatto hanno un pulsante che aziona la porta.

Specifiche

Corpo di contenimento
Lega di zinco pressofusa

  • Resistente alla corrosione
    Rivestimento ZNDG pass. nano®
  • Color antracite

Bussola di regolazione
Acciaio
Rivestimento con polveri nero, finitura testurizzata matt


Pulsante di comando / Guida
Plastica (poliammide PA)
Nero, finitura matt


Pulsante
Plastica (poliammide PA)
Grigio chiaro


Dado esagonale
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 315 Chiusure a scatto, distanza di bloccaggio regolabile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Distanza di bloccaggio
Misura nominale

min.
l1w
Intervallo regolabile
A 118525
A 223575

Selezione e configurazione articolo

Punto di serraggio
Punto di serraggio

Istruzioni di progettazione e montaggio

113d698e-c474-4886-8a7c-cc7301fe9f82

Queste chiusure a scatto possono essere utilizzate per chiudere una porta, una copertura o uno sportello, ma senza bloccarli.

Per questo motivo è importante impostare la distanza di bloccaggio A (spessore della porta + telaio) con la massima precisione.

Per le chiusure a scatto GN 315, la distanza di bloccaggio si può regolare in modo continuo tramite una bussola e una filettatura di precisione. Questo semplifica notevolmente l'installazione.

Per l’installazione, praticare un foro nella porta, nella copertura o nello sportello, come indicato nello schema.

La chiusura a scatto viene inserita attraverso il foro dalla parte anteriore. Il dado di montaggio viene quindi semplicemente spinto sulla guida dal retro e avvitato in posizione.

Il foro di installazione richiesto nell'anta della porta viene solitamente praticata mediante perforazione o taglio laser durante la produzione in serie.

Il foro di installazione può anche essere praticato mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm Perforatori per lamiera GN 123 è l'utensile ideale.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,97
più IVA 2,65 €
lordo 16,62 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,13 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000