GN 315 Pikalukot Lukitusetäisyys A1 / A2 säädettävä

GN 315 Pikalukot, lukitusetäisyys säädettävä Kiinnityspiste A Nenngröße: A 1
Kiinnityspiste A Nenngröße: A 1

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 315 -pikalukkojen lukkiutumistoiminto tapahtuu tyypillisesti radiaalisella, jousikuormitetulla ulokkeella.

Kun ovi suljetaan, lukkiutumistoiminto aktivoituu automaattisesti. Viisteinen uloke painuu ensin taakse vastaavalla korvakkeella ja liukuu sitten lukkiutumisasentoon painejousella.

Oven lukitus avataan painikkeella.

Oven käyttämiseksi pikalukoissa on toimintapainike.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Sinkkivalu

  • korroosion kestävä
    ZNDG Pass. nano®-pinnoite
  • antrasiitin värinen

Asetusholkki
Teräs
muovipinnoitettu, musta, matta teksturoitu viimeistely


Toimintapainike / liukusäädin
Muovi (polyamidi PA)
musta, mattaviimeistelty


Painike
Muovi (polyamidi PA)
vaaleanharmaa


Kuusiomutteri
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 315 Pikalukot, lukitusetäisyys säädettävä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Lukkiutumisetäisyys
Nimellinen koko

min.
l1w
Säädettävä väli
A 118525
A 223575

Koonti ja hinta

Kiinnityspiste A Nenngröße
Kiinnityspiste A Nenngröße

Asennus- ja kokoonpano-ohje

113d698e-c474-4886-8a7c-cc7301fe9f82

Näitä pikalukkoja voidaan käyttää ovien, suojusten tai luukkujen salpaamiseen, mutta ei kiinnittämiseen.

Tästä syystä on tärkeää asettaa lukkiutumisetäisyys A (ovi + kehyksen leveys) äärimmäisen tarkasti.

Pikalukoilla GN 315 lukkiutumisetäisyys voidaan asettaa jatkuvasti asetusholkilla, jota voi säätää tarkkuuskierteellä. Näin asentaminen on huomattavasti helpompaa.

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Pikalukko asennetaan reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen asennusmutteri vain työnnetään liukukappaleeseen takaa käsin ja ruuvataan paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,97
plus ALV 2,65 €
brutto 16,62 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,13 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.