GN 343.4 Patas de nivelación Pata de plástico, casquillo roscado de acero, zincado

Patas de nivelación GN 343.4: Pata de plástico, casquillo roscado de acero, zincado
Tipo: G - con base de caucho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 343.4 pueden soportar cargas estáticas elevadas gracias al uso de un material plástico de alta densidad, combinado con un diseño que distribuye la carga sobre una superficie mayor.

Si se superan los valores estáticos especificados en la tabla pueden producirse deformaciones del componente de plástico.

Los valores indicados se han obtenido por medio de una serie de pruebas de carga consistentes en someter un número determinado de patas de nivelación a una carga vertical durante un período de tiempo definido.

En condiciones normales de trabajo, es probable que la carga sea lateral o angular, de modo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente, lo cual se debe tener en cuenta.

Las patas de nivelación GN 343.4 se entregan montadas, pero pueden desmontarse.

Especificación

Pata: Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Espárrago roscado: Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • zincado, pasivado azul

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, pasivado azul


Base de caucho (NBR)
70 Shore A, negro


RoHS

Bajo pedido

Modelo ESD
(tapa de plástico conductivo para evitar cargas electrostáticas:
ver también GN 343.2
tipo KSE / KRE)

Ocultar dibujo técnico
GN 343.4 Patas de nivelación, pata de plástico, espárrago roscado de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin base de caucho
Gcon base de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3A/FCarga estática en kN
(ver Información)
Tipo A


Tipo G
25M 6M 840506318,541251
25M 10-50638018,541251
32M 8-40506322,551272
32M 10-50638022,551572
32M 12-638010022,551572
40M 8M 1050638025,5615103
40M 12-638010025,5617103
50M 8M 1050638027,5715104
50M 12M 16638010027,5717104
60M 10-50638027,5717146
60M 12-638010035,58,517146
60M 16-8010012535,58,524146
60M 20M 249813815835,58,524146

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo


Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,27
más IVA 0,81 €
bruto 5,08 €
En stock
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098