GN 42 Patas de nivelación Acero, con lengüeta de fijación, forma de gota

Patas de nivelación GN 42: Acero, con lengüeta de fijación, forma de gota
Form: A1 - con base de caucho, a presión, negro
Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 42 pueden utilizarse en multitud de combinaciones de peana y ejes de ajuste.

Las patas de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje mediante la lengüeta de fijación, que evita desplazamientos laterales. Además, las versiones con base de caucho protegen las superficies delicadas.

Las patas de nivelación se entregan completamente montadas y no se pueden desmontar.

Especificación

Peana
Acero
Zincado, pasivado azul


Vástago roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero
Zincado, pasivado azul


Base de caucho

  • a presión
  • negro, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Base de caucho

  • vulcanizado
  • negro, NBR(Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 42 Patas de nivelación, acero, con lengüeta de fijación, forma de gota Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

A0sin base de caucho
A1con base de caucho, a presión, negro
A3con base de caucho, vulcanizada, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7
Versión
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063-------25132,546045152
50M 10506080100------28132,546045152
50M 126080100125------32132,546045152
50M 16----7510012515020025037132,546045152
60M 8405063-------25132,54,56550152
60M 10506080100------28132,54,56550152
60M 126080100125------32132,54,56550152
60M 16----7510012515020025037132,54,56550152
80M 8405063-------2613358570152
80M 10506080100------2913358570152
80M 126080100125------3213358570152
80M 16----751001251502002503813358570152
80M 20----751001251502002504513358570152
80M 24----100125150200300--13358570152
Mostrar / ocultar columnas
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 811-17--148
50M 1011-17--1410
50M 1211-17--1712
50M 16-17-1282216
60M 811-17--148
60M 1011-17--1410
60M 1211-17--1712
60M 16-17-1282216
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad de carga en kN
Versión S / SK

Versión U / UK

Versión_X
50M 88-8
50M 108-8
50M 128-8
50M 16-88
60M 88-8
60M 1010-10
60M 1210-10
60M 16-1010
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Form



Versión (tornillo)





Especificaciones

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Form



Versión (tornillo)





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,83
más IVA 0,92 €
bruto 5,75 €
En stock
Peso: 0,094 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098