GN 747 Tapones roscados Junta superpuesta, plástico, con símbolo de rellenado DIN

Tapones roscados GN 747: Junta superpuesta, plástico, con símbolo de rellenado DIN
ELESA Original design
code: TCD.
Tipo: A - sin varilla de nivel
Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La varilla de nivel de los tapones roscados GN 747 tiene dos lados planos en los que se pueden marcar fácilmente los niveles de aceite MÁX-MÍN (ver GN 109).

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


Varilla de nivel de acero

  • fosfatado
  • Marcas de nivel /
    longitudes especiales de GN 109

RoHS

Bajo pedido

Marcas de nivel de líquido/longitudes especiales
ver GN 109

Ocultar dibujo técnico
GN 747 Tapones roscados con símbolo de rellenado, junta superpuesta, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel

N.º de identificación

1sin perforación de ventilación
2con orificio de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
de ventilación
d3e1l1l2l3s1
G 1/8*M 10 x 1,5*M 12 x 1,5*-21521,591612019
G 1/4*M 14 x 1,5*--21521,591612019
G 3/8M 16 x 1,5--2172591612022
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-220,529,5111819526
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522536,5122019532
G 1M 35 x 1,5--23144132219538
G 1 1/4M 40 x 1,5--23852,5142419546
G 1 1/2---24663152619555
Estas medidas no están disponibles como tipo B-2.

Estructura y precio

Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d1
Tipo


Orificio de ventilación


Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d1
Tipo


Orificio de ventilación


Marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 (pedido especial)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Hay disponibles marcas de nivel y longitudes especiales de GN 109 para varillas del aceite para las normas mostradas arriba. La varilla del aceite se acorta a la longitud l1 y las muescas de las marcas fresan a l2 o l3, con lo que se consigue que puedan leerse muy fácilmente. La longitud máxima l1 se proporciona en la norma apropiada. Las especificaciones de longitud l1 a l3 se refieren a la superficie de contacto sin sellado, con una tolerancia de ±1 mm que debe tenerse en cuenta. Para aplicaciones críticas y en función de la norma, el sellado debe tenerse en cuenta con un grosor de solo 2 mm.
En caso necesario, pueden cortarse más de 2 muescas, que estarán especificadas entonces por los detalles correspondientes en la posición
(l4 ... lx). También pueden grabarse al láser textos como MÁX/MÍN de forma adicional o en sustitución de las muescas si se proporciona
la plantilla correspondiente.

Las marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 se deben pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,96
más IVA 0,18 €
bruto 1,14 €
En stock
ELESA Code: 58591
Descripción: TCD.1/8 NERO
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090