GN 740.1 Discos de aluminio con símbolo de drenaje, para GN 745

Discos de aluminio  GN 740.1: con símbolo de drenaje, para GN 745
ELESA Original design
code: MH-S

Descripción del producto

Accesorios para tapones de sellado roscados GN 740.1, GN 745 y GN 747.1.

Especificación

Aluminio


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 740.1 Discos de aluminio con símbolo de drenaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d3
15
17,5
21
25
31

Estructura y precio

Diámetro d3
Diámetro d3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,29
más IVA 0,06 €
bruto 0,35 €
En stock
ELESA Code: 39541
Descripción: MH.19-S
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990