GN 475 Abrazaderas orientables de dos ejes Aluminio

Abrazaderas orientables de dos ejes GN 475: Aluminio
Acabado: MT - mate, tamboreado fino

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas orientables de dos ejes GN 475 conectan barras y tubos en cualquier ángulo ajustable dentro del sistema de abrazaderas. Con el ajuste de ángulo suelto, las mitades de la abrazadera permanecen unidas por un efecto de unión positiva.

Los tornillos de apriete estándar que van en las roscas de apriete d3 y d4 son tornillos allen con hexágono interior DIN 912. Se pueden sustituir por un kit de palanca de apriete GN 511 (ver código de artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

  • Aluminio
    • mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

  • Pasador roscado DIN 915
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511

Ocultar dibujo técnico
GN 475 Abrazaderas orientables de dos ejes, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para
tol. eje h11
d2
Orificio
para
tol. eje h11
d3
Rosca de
apriete
d4
Rosca de
apriete
k1k2l1l2l3ms1
Cuadrado
s2
Cuadrado
Kits de
palanca de apriete
para d3


para d4
B 8B 8M 4M 4161652,5131326,5--GN 511-M4-16GN 511-M4-16
B 10B 8M 5M 420165815,51329,58-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 10B 10M 5M 5202063,515,515,532,588GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 12B 8M 5M 420166216,51332,510-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 12B 12M 5M 5202071,516,516,538,51010GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 15B 10M 6M 5201675,52015,540128GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 12M 6M 5252079,52016,5431210GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 15M 6M 6252587,5202047,51212GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 16B 12M 6M 52520812016,544,5-10GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 16B 16M 6M 6252590,5202050,5--GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 20B 15M 6M 63025952220531612GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 16M 6M 6302596,5222054,516-GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 20M 6M 63030102,5222258,51616GN 511-M6-30GN 511-M6-30

Estructura y precio

Orificio d1
Orificio d2
Acabado
Orificio d1
Orificio d2
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,38
más IVA 3,30 €
bruto 20,68 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,12 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,034 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 475-B8-B8-ELSGN 475-B8-B8-MTGN 475-B10-B8-ELSGN 475-B10-B8-MTGN 475-B10-B10-ELSGN 475-B10-B10-MTGN 475-B12-B8-ELSGN 475-B12-B8-MTGN 475-B12-B12-ELSGN 475-B12-B12-MTGN 475-B15-B10-ELSGN 475-B15-B10-MTGN 475-B15-B12-ELSGN 475-B15-B12-MTGN 475-B15-B15-ELSGN 475-B15-B15-MTGN 475-B16-B12-ELSGN 475-B16-B12-MTGN 475-B16-B16-ELSGN 475-B16-B16-MTGN 475-B20-B15-ELSGN 475-B20-B15-MTGN 475-B20-B16-ELSGN 475-B20-B16-MTGN 475-B20-B20-ELSGN 475-B20-B20-MT