GN 475 Morsetti di sostegno a croce girevoli Alluminio

Morsetti di sostegno a croce girevoli GN 475: Alluminio
Finitura: MT - Rettificato, burattato matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno a croce girevoli GN 475 collegano barre e tubi nel sistema di morsetti di sostegno con qualsiasi angolo regolabile. Quando la regolazione dell'angolo viene sbloccata, una metà del morsetto di sostegno rimane collegata con accoppiamento di forza.

Le viti di fissaggio standard nelle filettature di bloccaggio d3 e d4 sono viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912. Possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • anodizzato, neroELS

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Vite di pressione senza testa DIN 915
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511

Nascondi disegno tecnico
GN 475 Morsetti di sostegno a croce girevoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d2
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d3
Filettatura di
serraggio
d4
Filettatura di
serraggio
k1k2l1l2l3ms1
Quadro
s2
Quadro
Kit di serraggio
per d3


per d4
B 8B 8M 4M 4161652,5131326,5--GN 511-M4-16GN 511-M4-16
B 10B 8M 5M 420165815,51329,58-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 10B 10M 5M 5202063,515,515,532,588GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 12B 8M 5M 420166216,51332,510-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 12B 12M 5M 5202071,516,516,538,51010GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 15B 10M 6M 5201675,52015,540128GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 12M 6M 5252079,52016,5431210GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 15M 6M 6252587,5202047,51212GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 16B 12M 6M 52520812016,544,5-10GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 16B 16M 6M 6252590,5202050,5--GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 20B 15M 6M 63025952220531612GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 16M 6M 6302596,5222054,516-GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 20M 6M 63030102,5222258,51616GN 511-M6-30GN 511-M6-30

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Finitura
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,38
più IVA 3,30 €
lordo 20,68 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 475-B8-B8-ELSGN 475-B8-B8-MTGN 475-B10-B8-ELSGN 475-B10-B8-MTGN 475-B10-B10-ELSGN 475-B10-B10-MTGN 475-B12-B8-ELSGN 475-B12-B8-MTGN 475-B12-B12-ELSGN 475-B12-B12-MTGN 475-B15-B10-ELSGN 475-B15-B10-MTGN 475-B15-B12-ELSGN 475-B15-B12-MTGN 475-B15-B15-ELSGN 475-B15-B15-MTGN 475-B16-B12-ELSGN 475-B16-B12-MTGN 475-B16-B16-ELSGN 475-B16-B16-MTGN 475-B20-B15-ELSGN 475-B20-B15-MTGN 475-B20-B16-ELSGN 475-B20-B16-MTGN 475-B20-B20-ELSGN 475-B20-B20-MT