GN 474 Abrazaderas de ejes paralelos Aluminio

Abrazaderas de ejes paralelos GN 474: Aluminio
Acabado: ELS - Anodizado negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior DIN 912. Se puede sustituir por un kit de palanca de apriete GN 511 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

  • Aluminio

    • mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511

Ocultar dibujo técnico
GN 474 Abrazaderas de ejes paralelos, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio B
para
tol. eje h11
d2
Orificio
para
tol. eje h11
d3
Rosca de
apriete
kl1l2ms1
Cuadrado
s2
Cuadrado
Kits de palanca de apriete para d3
B 8B 8M 4143713,510--GN 511-M4-14
B 10B 8M 5164617128-GN 511-M5-16
B 10B 10M 51646171288GN 511-M5-16
B 12B 8M 51648171410-GN 511-M5-16
B 12B 12M 5164817141010GN 511-M5-16
B 15B 10M 6205820,517128GN 511-M6-20
B 15B 12M 6205820,5171210GN 511-M6-20
B 15B 15M 6205820,5171212GN 511-M6-20
B 16B 12M 6205920,518-10GN 511-M6-20
B 16B 16M 6205920,518--GN 511-M6-20
B 20B 15M 6256521,5221612GN 511-M6-25
B 20B 16M 6256521,52216-GN 511-M6-25
B 20B 20M 6256521,5221616GN 511-M6-25

Estructura y precio

Orificio d1
Orificio d2
Acabado
Orificio d1
Orificio d2
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,46
más IVA 1,61 €
bruto 10,07 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 474-B8-B8-MTGN 474-B8-B8-ELSGN 474-B10-B8-MTGN 474-B10-B8-ELSGN 474-B10-B10-MTGN 474-B10-B10-ELSGN 474-B12-B8-MTGN 474-B12-B8-ELSGN 474-B12-B12-MTGN 474-B12-B12-ELSGN 474-B15-B10-MTGN 474-B15-B10-ELSGN 474-B15-B12-MTGN 474-B15-B12-ELSGN 474-B15-B15-MTGN 474-B15-B15-ELSGN 474-B16-B12-MTGN 474-B16-B12-ELSGN 474-B16-B16-MTGN 474-B16-B16-ELSGN 474-B20-B15-MTGN 474-B20-B15-ELSGN 474-B20-B16-MTGN 474-B20-B16-ELSGN 474-B20-B20-MTGN 474-B20-B20-ELS