GN 476 Abrazaderas en T Aluminio

Abrazaderas en T GN 476: Aluminio
Acabado: ELS - Anodizado negro
Tipo: W - con perno

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas en T GN 476 (tipo W) son una alternativa a las abrazaderas orientables de dos ejes GN 475 si se requieren fuerzas angulares elevadas.

El tornillo de apriete que se utiliza de serie en la rosca de apriete d4 es un tornillo allen con hexágono interior DIN 912. Se puede sustituir por un kit de palanca de apriete GN 511 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

  • Aluminio
    • Mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

  • Perno (tipo W)
    Acero inoxidable AISI 303

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

  • Pasador roscado DIN 913 (tipo A)
    Acero inoxidable AISI 304

  • Pasador roscado DIN 915 (tipo W)
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1
Tubos de sujeción cuadrados GN 480.1
Kits de palanca de apriete GN 511

Ocultar dibujo técnico
GN 476 Abrazaderas en T, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificio
Wcon perno
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para
tol. eje h11
d2
Tipo A
d3
Tipo W
d4
Rosca de
apriete
d5kl1l2l3l4s
Cuadrado
tKits de palanca de apriete para d4
B 8B 88M 4M 4161613265,5-8GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 5201715,531,57810GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 5201916,535,581012GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 625212043,5101215GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524204511-16GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 630262251121618GN 511-M6-30

Estructura y precio

Orificio d1
Orificio d2
Diámetro d3
Tipo


Acabado
Orificio d1
Orificio d2
Diámetro d3
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,60
más IVA 2,01 €
bruto 12,61 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 476-B8-B8-A-MTGN 476-B8-B8-A-ELSGN 476-B8-8-W-MTGN 476-B8-8-W-ELSGN 476-B10-B10-A-MTGN 476-B10-B10-A-ELSGN 476-B10-10-W-MTGN 476-B10-10-W-ELSGN 476-B12-B12-A-MTGN 476-B12-B12-A-ELSGN 476-B12-12-W-MTGN 476-B12-12-W-ELSGN 476-B15-B15-A-MTGN 476-B15-B15-A-ELSGN 476-B15-15-W-MTGN 476-B15-15-W-ELSGN 476-B16-B16-A-MTGN 476-B16-B16-A-ELSGN 476-B16-16-W-MTGN 476-B16-16-W-ELSGN 476-B20-B20-A-MTGN 476-B20-B20-A-ELSGN 476-B20-20-W-MTGN 476-B20-20-W-ELS