GN 475 Kierrettävät kaksoispuristusliittimet Alumiini

Kierrettävät kaksoispuristusliittimet GN 475: Alumiini
Pinta: MT - matta, puhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 475 -kierrettävillä kaksoispuristusliittimillä yhdistetään tankoja ja putkia puristusliitinjärjestelmällä mihin tahansa säädettävään kulmaan. Kun kulman säätö on vapaa, puristusliittimen puolikkaat pysyvät yhdessä muotolukituksen vaikutuksesta.

Lukitusruuvien standardiversiot kiinnityskierteillä d3 ja d4ovat kuusiokoloruuveja kuusiokololla DIN 912. Niiden tilalla voidaan käyttää lukitussarjoja GN 511 (tuotekoodi löytyy mittataulukosta).

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • matta, puhdistettuMT
    • Anodisoitu mustaELS

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Vaarnaruuvi DIN 915
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Lisävaruste

Kiinnitinsarjat GN 511

Piilota tekninen piirros
GN 475 Kierrettävät kaksoispuristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d2
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d3
Lukitus
kierre
d4
Lukitus
kierre
k1k2l1l2l3ms1
Neliö
s2
Neliö
Lukitus
sarjat
d3


mitalle d4
B 8B 8M 4M 4161652,5131326,5--GN 511-M4-16GN 511-M4-16
B 10B 8M 5M 420165815,51329,58-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 10B 10M 5M 5202063,515,515,532,588GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 12B 8M 5M 420166216,51332,510-GN 511-M5-20GN 511-M4-16
B 12B 12M 5M 5202071,516,516,538,51010GN 511-M5-20GN 511-M5-20
B 15B 10M 6M 5201675,52015,540128GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 12M 6M 5252079,52016,5431210GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 15B 15M 6M 6252587,5202047,51212GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 16B 12M 6M 52520812016,544,5-10GN 511-M6-25GN 511-M5-20
B 16B 16M 6M 6252590,5202050,5--GN 511-M6-25GN 511-M6-25
B 20B 15M 6M 63025952220531612GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 16M 6M 6302596,5222054,516-GN 511-M6-30GN 511-M6-25
B 20B 20M 6M 63030102,5222258,51616GN 511-M6-30GN 511-M6-30

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Pinta
Reikäd1
Reikäd2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,38
plus ALV 3,30 €
brutto 20,68 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,12 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 475-B8-B8-ELSGN 475-B8-B8-MTGN 475-B10-B8-ELSGN 475-B10-B8-MTGN 475-B10-B10-ELSGN 475-B10-B10-MTGN 475-B12-B8-ELSGN 475-B12-B8-MTGN 475-B12-B12-ELSGN 475-B12-B12-MTGN 475-B15-B10-ELSGN 475-B15-B10-MTGN 475-B15-B12-ELSGN 475-B15-B12-MTGN 475-B15-B15-ELSGN 475-B15-B15-MTGN 475-B16-B12-ELSGN 475-B16-B12-MTGN 475-B16-B16-ELSGN 475-B16-B16-MTGN 475-B20-B15-ELSGN 475-B20-B15-MTGN 475-B20-B16-ELSGN 475-B20-B16-MTGN 475-B20-B20-ELSGN 475-B20-B20-MT