GN 192 Abrazaderas de conexión en ángulo Aluminio

Abrazaderas de conexión en ángulo GN 192: Aluminio
Acabado: BL - natural, granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión en ángulo GN 192 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z1 / z2 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables GN 911

Bajo pedido

con diferentes orificios d1 / d2

Ocultar dibujo técnico
GN 192 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
d2
Orificio
k1
Longitud de
apriete
k2
Longitud de
apriete
l1l2mz1
Ubicación
del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911 para
 z1
l3


para z2
l3
B 20B 204042,5925260M8-25M8-25--
B 25B 254042,5925260M8-25M8-2563 | 7878
B 30B 304042,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30B 3056621306890M10-35M10-35--
B 32B 3256621306890M10-35M10-35--
B 35B 3556621306890M10-35M10-3592-
B 40B 4056621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40B 40657514877,5103M10-50M10-5092-
B 42B 42657514877,5103M10-50M10-5078 | 92-
B 45B 45657514877,5103M10-50M10-5078 | 9292
B 48B 48657514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 50B 50657514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 50B 50808017792125M10-50M10-50--
B 60B 60808017792125M10-50M10-5078 | 92-

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Longitud de apriete k1
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Longitud de apriete k1
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,96
más IVA 3,03 €
bruto 18,99 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,51 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,267 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000