GN 286 Uniones articuladas Aluminio

Uniones articuladas GN 286: Aluminio
Tipo: S - ajuste continuo
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las uniones articuladas GN 286 se forman ensamblando dos abrazaderas de articulación GN 276.

Para el modelo de ajuste continuo (tipo S), se utilizan abrazaderas de articulación con resalte de centrado.

Dentro del ancho de lengüeta idéntico "b", todos los orificios "d1/d2" se pueden combinar según se requiera.

Los orificios de apriete están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z1 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 286 Uniones articuladas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Sajuste continuo
Tajuste por división de 15° (dentado)

N.º de identificación

2con 3 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio B
d2
Orificio
b
Ancho
de lengüeta
k1k2l1l2m1m2z1
Ubicación
de los tornillos
z2
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 for
 z1
l3


para z2
l3
B 20B 20B 25B 30-4042,542,5144527272M8-25M8-30-63 | 78
B 25B 25B 30--4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30B 30---4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 40B 40B 42B 45B 4865747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 40B 50---65747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 42B 42B 45B 48B 5065747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 45B 45B 48B 50-65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 48B 48B 50--65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 50B 50---65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
d2
Tipo


N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
d2
Tipo


N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,59
más IVA 5,62 €
bruto 35,21 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,82 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,430 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000