GN 286 Kääntyvien puristusliitinten liitokset Alumiini

Kääntyvien puristusliitinten liitokset GN 286: Alumiini
Tyyppi: S - portaaton säätö
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 286 kääntyvien puristusliitinten liitokset ovat kahdesta kääntyvästä puristusliittimestä GN 276 muodostettuja kokoonpanoja.

Portaattoman säädön tyypissä (tyyppi S) käytetään keskitysaskelmalla varustettua kääntyvää puristusliitintä.

Kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z1, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 286 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Sportaaton säätö
Tsäätö 15º jaolla (hammastus)

Tunnistenro.

2kolmella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä B
d2
Reikä
b
Kielekkeen
leveys
k1k2l1l2m1m2z1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
z1
l3


kun z2
l3
B 20B 20B 25B 30-4042,542,5144527272M8-25M8-30-63 | 78
B 25B 25B 30--4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30B 30---4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 40B 40B 42B 45B 4865747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 40B 50---65747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 42B 42B 45B 48B 5065747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 45B 45B 48B 50-65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 48B 48B 50--65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 50B 50---65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
d2
Tyyppi


Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
d2
Tyyppi


Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,59
plus ALV 5,62 €
brutto 35,21 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,82 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,430 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000