GN 286 Gelenk-Klemmverbinder Aluminium

Gelenk-Klemmverbinder GN 286: Aluminium
Form: S - Verstellung stufenlos
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 286 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 276.

In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet.

Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 286 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVerstellung stufenlos
TVerstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)

Kennziffer

2mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
b
Laschen-
breite
k1k2l1l2m1m2z1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3


für z2
l3
B 20B 20B 25B 30-4042,542,5144527272M8-25M8-30-63 | 78
B 25B 25B 30--4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30B 30---4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 40B 40B 42B 45B 4865747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 40B 50---65747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 42B 42B 45B 48B 5065747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 45B 45B 48B 50-65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 48B 48B 50--65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 50B 50---65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
d2
Form


Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
Bohrung d1
d2
Form


Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,62 €
brutto 35,21 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,82 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,430 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000