GN 286 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Morsetti di collegamento girevoli GN 286: Alluminio
Tipo: S - Regolazione continua
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento girevoli GN 286 si ottengono assemblando due morsetti GN 276.

Per la versione con regolazione continua (tipo S) si utilizzano morsetti di collegamento girevoli con gradino di centraggio.

I fori di fissaggio sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le viti a testa cilindrica in z1 riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 286 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SRegolazione continua
TRegolazione con divisione di 15° (dentatura)

N° identificativo

2Con 3 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
b
Ampiezza di
rotazione
k1k2l1l2m1m2z1
Posizione
viti
z2
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z1
l3


per z2
l3
B 20B 20B 25B 30-4042,542,5144527272M8-25M8-30-63 | 78
B 25B 25B 30--4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30B 30---4042,542,5144527272M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 40B 40B 42B 45B 4865747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 40B 50---65747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 42B 42B 45B 48B 5065747423077,5115115M10-50M10-55-78 | 92
B 45B 45B 48B 50-65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 48B 48B 50--65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 50B 50---65747423077,5115115M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
d2
Tipo


N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
d2
Tipo


N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,59
più IVA 5,62 €
lordo 35,21 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,82 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,430 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000